LNA-1K8A45ABFCB

LED Sürücü

LNA ARENA SPORT Seri

LNA-1K8A45ABFCB

Çıkış Voltajı

150-550V

Çıkış Gücü

1800W

Çıkış Akımı

1A

Giriş Voltajı Aralığı

180-528Vac

Boyutlar (L x W x H)

345 x 152 x 62 mm

13.58” x 5.98” x 2.44”

Ünite Ağırlığı

5.4 kg (11.90 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Single channel programmable maximum 1,800W
  • Input voltage range: 187-528 Vac
  • Ultra-high efficiency up to 98%
  • Programmable output current range 1.5-4.5A
  • Wide output voltage range 150-550Vdc
  • 0-10V/PWM/resistor, DALI-2 & D4i and RDM/DMX 2 in 1 control interfaces
  • Very low current ripple (typ.1%) suitable for HDTV broadcasting
  • Wide dimming range 0.1-100%
  • After-glow effect free
  • Constant Lumen Output (CLO)
  • Smart Timer Dimming (STD)
  • Strobe effects up to 33 fps (DMX version)
  • High-accuracy integrated power metering
  • Input surge protection: DM 10kV / CM 15kV
  • Max remote distance 300 meters
  • Suitable for DRY / DAMP / WET locations
  • Wireless programming (NFC)
Uygulamalar
LNA-1K8A45ABFCB
LNA-1K8A45ABFCB

LED Sürücü

LNA ARENA SPORT Seri

LNA-1K8A45ABFCB

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Single channel programmable maximum 1,800W
  • Input voltage range: 187-528 Vac
  • Ultra-high efficiency up to 98%
  • Programmable output current range 1.5-4.5A
  • Wide output voltage range 150-550Vdc
  • 0-10V/PWM/resistor, DALI-2 & D4i and RDM/DMX 2 in 1 control interfaces
  • Very low current ripple (typ.1%) suitable for HDTV broadcasting
  • Wide dimming range 0.1-100%
  • After-glow effect free
  • Constant Lumen Output (CLO)
  • Smart Timer Dimming (STD)
  • Strobe effects up to 33 fps (DMX version)
  • High-accuracy integrated power metering
  • Input surge protection: DM 10kV / CM 15kV
  • Max remote distance 300 meters
  • Suitable for DRY / DAMP / WET locations
  • Wireless programming (NFC)
Çıkış Voltajı

150-550V

Çıkış Gücü

1800W

Çıkış Akımı

1A

Giriş Voltajı Aralığı

180-528Vac

Boyutlar

345 x 152 x 62 mm

13.58” x 5.98” x 2.44”

Ünite Ağırlığı

5.4 kg (11.90 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 08-Oct-2026

Manual

Yüklenme zamanı: 08-Jun-2026

Image

Yüklenme zamanı: 23-Sep-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 08-Jun-2026

.DXF

Yüklenme zamanı: 08-Jun-2026

CB

Yüklenme zamanı: 08-Jun-2026

CCC

Yüklenme zamanı: 08-Jun-2026

ENEC

Yüklenme zamanı: 08-Jun-2026

RCM

Yüklenme zamanı: 08-Jun-2026

UKCA

Yüklenme zamanı: 08-Jun-2026

UL

Yüklenme zamanı: 14-Oct-2026

GUI Program

Yüklenme zamanı: 17-Jan-2025

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Bültenimize abone olun

Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!

Bültenimize abone olun

Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!