JPVO-060024FA

LED Sürücü

JPVO S24 Seri

JPVO-060024FA

Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

60W

Çıkış Akımı

2.5A

Giriş Voltajı Aralığı

90-266Vac

Boyutlar (L x W x H)

200 x 60 x 34 mm

7.87” x 2.36” x 1.34”

Ünite Ağırlığı

0.64 kg (1.41 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 24V sabit voltaj tasarımı
  • 100 / 200 / 242Vac AC giriş voltajı
  • JIS C 61000-3-2 Sınıf C uyumluluğu
  • 60W, 90W, 150W, 200W ve 30W için %90'a varan verimlilik
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
  • Çok kanallı bağımsız LED çalışması
  • IP67 koruma


** NRND **

Uygulamalar
JPVO-060024FA
JPVO-060024FA

LED Sürücü

JPVO S24 Seri

JPVO-060024FA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 24V sabit voltaj tasarımı
  • 100 / 200 / 242Vac AC giriş voltajı
  • JIS C 61000-3-2 Sınıf C uyumluluğu
  • 60W, 90W, 150W, 200W ve 30W için %90'a varan verimlilik
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
  • Çok kanallı bağımsız LED çalışması
  • IP67 koruma


** NRND **

Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

60W

Çıkış Akımı

2.5A

Giriş Voltajı Aralığı

90-266Vac

Boyutlar

200 x 60 x 34 mm

7.87” x 2.36” x 1.34”

Ünite Ağırlığı

0.64 kg (1.41 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 23-Mar-2026

Image

Yüklenme zamanı: 30-Jul-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 23-Dec-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 23-Dec-2020

PSE

Yüklenme zamanı: 23-Dec-2020