JPVI-020024FA

LED Sürücü

JPVI S24 Seri

JPVI-020024FA

Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

20W

Çıkış Akımı

0.85A

Giriş Voltajı Aralığı

90-305Vac

Boyutlar (L x W x H)

132 x 34 x 25.4 mm

5.20” x 1.34” x 1.00”

Ünite Ağırlığı

0.18 kg (0.40 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 24V sabit voltaj tasarımı
  • 100 / 200 / 242Vac AC giriş voltajı
  • JIS C 61000-3-2 Sınıf C uyumluluğu
  • 60W, 90W ve 150W için %90'a varan verimlilik
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Uygulamalar
JPVI-020024FA
JPVI-020024FA

LED Sürücü

JPVI S24 Seri

JPVI-020024FA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 24V sabit voltaj tasarımı
  • 100 / 200 / 242Vac AC giriş voltajı
  • JIS C 61000-3-2 Sınıf C uyumluluğu
  • 60W, 90W ve 150W için %90'a varan verimlilik
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

20W

Çıkış Akımı

0.85A

Giriş Voltajı Aralığı

90-305Vac

Boyutlar

132 x 34 x 25.4 mm

5.20” x 1.34” x 1.00”

Ünite Ağırlığı

0.18 kg (0.40 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 23-Mar-2026

Image

Yüklenme zamanı: 15-May-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 04-Jan-2021

.STP

Yüklenme zamanı: 10-Feb-2021

PSE

Yüklenme zamanı: 04-Jan-2021