EUCO-600200GIA

LED Sürücü

EUCO ARENA SPORT Seri

EUCO-600200GIA

Çıkış Voltajı

200-550V

Çıkış Gücü

600W

Çıkış Akımı

2A

Giriş Voltajı Aralığı

198-440Vac

Boyutlar (L x W x H)

285 x 100 x 49 mm

11.22” x 3.94” x 1.93”

Ünite Ağırlığı

2.2 kg (4.85 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Output power: max 600W
  • Wide Input voltage: 198-440V AC
  • Ultra high Efficiency 97.5%
  • Control method: DALI-2 & D4i
  • Programmable output current range 700-2000 mA
  • Constant Light Output (CLO)
  • Smart Timer Dimming (STD)
  • Wide dimming range 0.1-100%
  • High-accuracy integrated power metering
  • Input surge protection: DM 6kV; CM 10kV
  • Max remote distance 300 meters
  • Reliable IP66 input/output connectors
  • Low current ripple (typ.1%) and flicker free for HDTV broadcasting
  • Afterglow effect free
  • Model Description
    EUCO-600200GDA Control Interface: RDM/DMX
    Uygulamalar
    EUCO-600200GIA
    EUCO-600200GIA

    LED Sürücü

    EUCO ARENA SPORT Seri

    EUCO-600200GIA

    Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Output power: max 600W
  • Wide Input voltage: 198-440V AC
  • Ultra high Efficiency 97.5%
  • Control method: DALI-2 & D4i
  • Programmable output current range 700-2000 mA
  • Constant Light Output (CLO)
  • Smart Timer Dimming (STD)
  • Wide dimming range 0.1-100%
  • High-accuracy integrated power metering
  • Input surge protection: DM 6kV; CM 10kV
  • Max remote distance 300 meters
  • Reliable IP66 input/output connectors
  • Low current ripple (typ.1%) and flicker free for HDTV broadcasting
  • Afterglow effect free
  • Çıkış Voltajı

    200-550V

    Çıkış Gücü

    600W

    Çıkış Akımı

    2A

    Giriş Voltajı Aralığı

    198-440Vac

    Boyutlar

    285 x 100 x 49 mm

    11.22” x 3.94” x 1.93”

    Ünite Ağırlığı

    2.2 kg (4.85 lb)

    Uygulamalar
    Model Description
    EUCO-600200GDA Control Interface: RDM/DMX

    İndir

    İndir

    Datasheet

    Yüklenme zamanı: 30-Sep-2025

    Image

    Yüklenme zamanı: 01-Jul-2025

    Mechanical Drawing

    Yüklenme zamanı: 10-Mar-2025

    .DXF

    Yüklenme zamanı: 25-Apr-2024

    CB

    Yüklenme zamanı: 25-Apr-2024

    CE

    Yüklenme zamanı: 12-Mar-2025

    ENEC

    Yüklenme zamanı: 25-Apr-2024

    RCM

    Yüklenme zamanı: 25-Apr-2024

    RoHS

    Yüklenme zamanı: 25-Apr-2024

    UKCA

    Yüklenme zamanı: 12-Mar-2025

    GUI Program

    Yüklenme zamanı: 17-Jan-2025