EUCO-1K0140GDA

LED Sürücü

EUCO ARENA SPORT Seri

EUCO-1K0140GDA

Çıkış Voltajı

260-500V

Çıkış Gücü

1000W

Çıkış Akımı

1.4A

Giriş Voltajı Aralığı

198-440Vac

Boyutlar (L x W x H)

500 x 152 x 77 mm

19.69” x 5.98” x 3.03”

Ünite Ağırlığı

5.4 kg (11.90 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • DALI 2 veya DMX / RDM kontrol arayüzüne sahip karartılabilir dahili sabit akım 2 kanallı LED Sürücü
  • Maks. 500W çıkış gücüyle her kanal bağımsız olarak programlanabilir (toplam 1500W)
  • I-programlama aracı üzerinden her kanal için 500mA ila 1400mA arası ayarlanabilir çıkış akımı
  • Stadyum aydınlatması için %1'lik çok düşük tepeden tepeye akım dalgalanması
  • %0,1 ila %100 arası karartma aralığı
  • 200 metrelik maksimum uzaktan kontrol mesafesi
  • Erp (AB) 2019/2020 uyumluluğu
Model Description
EUCO-1K0140GLA Control Interface: DALI 2
Uygulamalar
EUCO-1K0140GDA
EUCO-1K0140GDA

LED Sürücü

EUCO ARENA SPORT Seri

EUCO-1K0140GDA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • DALI 2 veya DMX / RDM kontrol arayüzüne sahip karartılabilir dahili sabit akım 2 kanallı LED Sürücü
  • Maks. 500W çıkış gücüyle her kanal bağımsız olarak programlanabilir (toplam 1500W)
  • I-programlama aracı üzerinden her kanal için 500mA ila 1400mA arası ayarlanabilir çıkış akımı
  • Stadyum aydınlatması için %1'lik çok düşük tepeden tepeye akım dalgalanması
  • %0,1 ila %100 arası karartma aralığı
  • 200 metrelik maksimum uzaktan kontrol mesafesi
  • Erp (AB) 2019/2020 uyumluluğu
Çıkış Voltajı

260-500V

Çıkış Gücü

1000W

Çıkış Akımı

1.4A

Giriş Voltajı Aralığı

198-440Vac

Boyutlar

500 x 152 x 77 mm

19.69” x 5.98” x 3.03”

Ünite Ağırlığı

5.4 kg (11.90 lb)

Uygulamalar
Model Description
EUCO-1K0140GLA Control Interface: DALI 2

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 31-Jul-2025

Image

Yüklenme zamanı: 01-Apr-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 18-Sep-2021

.DXF

Yüklenme zamanı: 18-Sep-2021

.STP

Yüklenme zamanı: 18-Sep-2021

CB

Yüklenme zamanı: 18-Sep-2021

ENEC

Yüklenme zamanı: 18-Sep-2021

GUI Program

Yüklenme zamanı: 27-Sep-2024