EUCO-2K1200GIA

LED Sürücü

EUCO ARENA SPORT Seri

EUCO-2K1200GIA

Çıkış Voltajı

250-550V

Çıkış Gücü

2100W

Çıkış Akımı

2A

Giriş Voltajı Aralığı

198-440Vac

Boyutlar (L x W x H)

500 x 152 x 77 mm

19.69” x 5.98” x 3.03”

Ünite Ağırlığı

5.8 kg (12.79 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 3 bağımsız çıkış kanalı: 2100W - kanal başı maks. 700W
  • Nominal giriş voltajı: 220-400VAC
  • Ultra yüksek verimlilik (%97,8)
  • Control method: DALI2/D4i
  • 700 ila 2000 mA arası programlanabilir çıkış akımı
  • Kanal başına 250-550Vdc arası çıkış voltaj aralığı
  • HDTV yayın için çok düşük tepeden tepeye akım dalgalanması (tip %1)
  • DALI-2 yapılandırılabilir tek veya çok kanal (3 x DT6'ya kadar)
  • Yüksek doğruluğa sahip entegre güç ölçümü
  • Sabit Işık Çıkışı (CLO) fonksiyonu
  • Gece Merkezli Zamanlayıcı ile otomatik karartma
  • %0,1-100 veya %0,4-100 geniş karartma aralığı
  • Giriş dalgalanma koruması: DM 10kV; CM 10kV
  • IP66 & IK08 kasa
  • 200 metrelik maksimum uzaktan kontrol mesafesi
  • Yalıtımsız, Sınıf 1
Model Description
EUCO-2K1200GDA Control Interface: RDM/DMX
Uygulamalar
EUCO-2K1200GIA
EUCO-2K1200GIA

LED Sürücü

EUCO ARENA SPORT Seri

EUCO-2K1200GIA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 3 bağımsız çıkış kanalı: 2100W - kanal başı maks. 700W
  • Nominal giriş voltajı: 220-400VAC
  • Ultra yüksek verimlilik (%97,8)
  • Control method: DALI2/D4i
  • 700 ila 2000 mA arası programlanabilir çıkış akımı
  • Kanal başına 250-550Vdc arası çıkış voltaj aralığı
  • HDTV yayın için çok düşük tepeden tepeye akım dalgalanması (tip %1)
  • DALI-2 yapılandırılabilir tek veya çok kanal (3 x DT6'ya kadar)
  • Yüksek doğruluğa sahip entegre güç ölçümü
  • Sabit Işık Çıkışı (CLO) fonksiyonu
  • Gece Merkezli Zamanlayıcı ile otomatik karartma
  • %0,1-100 veya %0,4-100 geniş karartma aralığı
  • Giriş dalgalanma koruması: DM 10kV; CM 10kV
  • IP66 & IK08 kasa
  • 200 metrelik maksimum uzaktan kontrol mesafesi
  • Yalıtımsız, Sınıf 1
Çıkış Voltajı

250-550V

Çıkış Gücü

2100W

Çıkış Akımı

2A

Giriş Voltajı Aralığı

198-440Vac

Boyutlar

500 x 152 x 77 mm

19.69” x 5.98” x 3.03”

Ünite Ağırlığı

5.8 kg (12.79 lb)

Uygulamalar
Model Description
EUCO-2K1200GDA Control Interface: RDM/DMX

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 04-May-2026

Manual

Yüklenme zamanı: 25-Jan-2024

Image

Yüklenme zamanı: 02-Apr-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 21-Jun-2024

.STP

Yüklenme zamanı: 21-Jun-2024

CB

Yüklenme zamanı: 25-Jan-2024

CE

Yüklenme zamanı: 17-Oct-2023

CE & UKCA

Yüklenme zamanı: 25-Jan-2024

ENEC

Yüklenme zamanı: 31-Mar-2025

RCM

Yüklenme zamanı: 25-Jan-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 25-Jan-2024

UL

Yüklenme zamanı: 25-Jan-2024

GUI Program

Yüklenme zamanı: 17-Jan-2025