DRP024V480W3BA

Ray Tipi

CliQ II Seri

DRP024V480W3BA

Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

480W

Çıkış Akımı

20A

Giriş Voltajı Aralığı

3 x 320-600Vac

Boyutlar (H x W x D)

121 x 140 x 117.3 mm

4.76” x 5.51” x 4.62”

Ünite Ağırlığı

1.35 kg (2.98 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Evrensel AC giriş voltajı aralığı
  • Çıkış Güç, tüm giriş voltaj aralığı boyunca azalmaz ve kararlıdır
  • 5 saniye %150 ve 2 saniye %200 Güç Artışı
  • Korozyona dayanıklı tam alüminyum gövde
  • Harmonik akım IEC/BS EN/EN 61000-3-2, Sınıf A uyumlu
  • -40°C gibi aşırı düşük sıcaklıklarda soğuk çalıştırma
  • PCBA'larda kimyasal ve toz kirleticilere karşı koruma amaçlı konformal kaplama
  • ATEX and Class I, Div 2 Tehlikeli Konum onayı
  • IEC/EN/UL 62368-1 sertifikalı
Model Description
DRP024V480W3BN Without Class I, Div 2 and ATEX
Etiketler
3 phase, ATEX, Class I Div 2, Conformal Coating
Uygulamalar


DRP024V480W3BA
DRP024V480W3BA

Ray Tipi

CliQ II Seri

DRP024V480W3BA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Evrensel AC giriş voltajı aralığı
  • Çıkış Güç, tüm giriş voltaj aralığı boyunca azalmaz ve kararlıdır
  • 5 saniye %150 ve 2 saniye %200 Güç Artışı
  • Korozyona dayanıklı tam alüminyum gövde
  • Harmonik akım IEC/BS EN/EN 61000-3-2, Sınıf A uyumlu
  • -40°C gibi aşırı düşük sıcaklıklarda soğuk çalıştırma
  • PCBA'larda kimyasal ve toz kirleticilere karşı koruma amaçlı konformal kaplama
  • ATEX and Class I, Div 2 Tehlikeli Konum onayı
  • IEC/EN/UL 62368-1 sertifikalı
Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

480W

Çıkış Akımı

20A

Giriş Voltajı Aralığı

3 x 320-600Vac

Boyutlar

121 x 140 x 117.3 mm

4.76” x 5.51” x 4.62”

Ünite Ağırlığı

1.35 kg (2.98 lb)

Uygulamalar
Model Description
DRP024V480W3BN Without Class I, Div 2 and ATEX
Etiketler
3 phase, ATEX, Class I Div 2, Conformal Coating

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 25-Jun-2024

Manual

Yüklenme zamanı: 02-Jul-2021

Image

Yüklenme zamanı: 09-May-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 03-Dec-2020

.DXF

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

ATEX

Yüklenme zamanı: 17-Sep-2021

BIS

Yüklenme zamanı: 25-Jun-2024

CB

Yüklenme zamanı: 03-Dec-2020

CE

Yüklenme zamanı: 17-Aug-2022

CSA

Yüklenme zamanı: 03-Dec-2020

EAC

Yüklenme zamanı: 16-Aug-2022

Hazloc

Yüklenme zamanı: 26-Nov-2020

KC

Yüklenme zamanı: 12-May-2021

REACH

Yüklenme zamanı: 08-May-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 27-May-2024

SIQ

Yüklenme zamanı: 03-Dec-2020

TSCA

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2023

UKCA

Yüklenme zamanı: 12-May-2021

UL

Yüklenme zamanı: 03-Dec-2020