DRL-48V120W3EN

Ray Tipi

DIN Eco Seri

DRL-48V120W3EN

Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

120W

Çıkış Akımı

2.5A

Giriş Voltajı Aralığı

3 x 340-575 Vac (3-Phase) or 2 x 340-575 Vac (2-Phase)

Boyutlar (H x W x D)

123.6 x 40 x 116.8 mm

4.87” x 1.57” x 4.60”

Ünite Ağırlığı

0.60 kg (1.32 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 3-Phase AC input from 340-575 Vac
  • Optional 3ENA models: 600 Vac with conformal coating
  • Slim and compact size design
  • Wide operating temperature from -40°C to +70°C
  • Power good LED indicator
  • Surge protection capacity 4 kV / 2 kV
  • Compliant with SEMI F47
  • IEC/EN/UL 62368-1 and IEC/UL 61010-1 certified
Uygulamalar
DRL-48V120W3EN
DRL-48V120W3EN

Ray Tipi

DIN Eco Seri

DRL-48V120W3EN

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 3-Phase AC input from 340-575 Vac
  • Optional 3ENA models: 600 Vac with conformal coating
  • Slim and compact size design
  • Wide operating temperature from -40°C to +70°C
  • Power good LED indicator
  • Surge protection capacity 4 kV / 2 kV
  • Compliant with SEMI F47
  • IEC/EN/UL 62368-1 and IEC/UL 61010-1 certified
Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

120W

Çıkış Akımı

2.5A

Giriş Voltajı Aralığı

3 x 340-575 Vac (3-Phase) or 2 x 340-575 Vac (2-Phase)

Boyutlar

123.6 x 40 x 116.8 mm

4.87” x 1.57” x 4.60”

Ünite Ağırlığı

0.60 kg (1.32 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 18-Feb-2026

Manual

Yüklenme zamanı: 18-Feb-2026

Image

Yüklenme zamanı: 09-May-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 18-Feb-2026

.DXF

Yüklenme zamanı: 18-Feb-2026

.STP

Yüklenme zamanı: 18-Feb-2026

CB

Yüklenme zamanı: 24-Jan-2026

CCC

Yüklenme zamanı: 24-Jan-2026

CE

Yüklenme zamanı: 24-Jan-2026

EAC

Yüklenme zamanı: 04-Feb-2026

KC

Yüklenme zamanı: 24-Jan-2026

REACH

Yüklenme zamanı: 28-Jan-2026

RoHS

Yüklenme zamanı: 28-Jan-2026

TUV

Yüklenme zamanı: 24-Jan-2026

UKCA

Yüklenme zamanı: 24-Jan-2026

UL

Yüklenme zamanı: 24-Jan-2026