DRP-24V240W2BN

Ray Tipi

CliQ II Seri

DRP-24V240W2BN

Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

240W

Çıkış Akımı

10A

Giriş Voltajı Aralığı

2 x 180-550Vac (2-Phase)
180-305Vac (Single Phase)

Boyutlar (H x W x D)

124 x 60 x 117 mm

4.88” x 2.36” x 4.61”

Ünite Ağırlığı

0.81 kg (1.79 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Tek fazlı 180-305Vac giriş (L-N için) ya da 3 fazlı sistemin 2'si 2 x 180-550Vac (L-L için) veya 254-780Vdc için tasarlanmıştır
  • Korozyona dayanıklı tam alüminyum gövde
  • Yüksek Verimlilik > %90
  • Harmonik akım IEC/BS EN/EN 61000-3-2, Sınıf A uyumlu
  • Geniş -30°C ila +70°C çalışma sıcaklığı aralığı
  • dahili DC OK Kontağı
  • PCBA'larda kimyasal ve toz kirleticilere karşı koruma amaçlı konformal kaplama
  • IEC/EN/UL 62368-1 sertifikalı
Etiketler
2 phase, Conformal Coating
Uygulamalar


DRP-24V240W2BN
DRP-24V240W2BN

Ray Tipi

CliQ II Seri

DRP-24V240W2BN

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Tek fazlı 180-305Vac giriş (L-N için) ya da 3 fazlı sistemin 2'si 2 x 180-550Vac (L-L için) veya 254-780Vdc için tasarlanmıştır
  • Korozyona dayanıklı tam alüminyum gövde
  • Yüksek Verimlilik > %90
  • Harmonik akım IEC/BS EN/EN 61000-3-2, Sınıf A uyumlu
  • Geniş -30°C ila +70°C çalışma sıcaklığı aralığı
  • dahili DC OK Kontağı
  • PCBA'larda kimyasal ve toz kirleticilere karşı koruma amaçlı konformal kaplama
  • IEC/EN/UL 62368-1 sertifikalı
Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

240W

Çıkış Akımı

10A

Giriş Voltajı Aralığı

2 x 180-550Vac (2-Phase)
180-305Vac (Single Phase)

Boyutlar

124 x 60 x 117 mm

4.88” x 2.36” x 4.61”

Ünite Ağırlığı

0.81 kg (1.79 lb)

Uygulamalar
Etiketler
2 phase, Conformal Coating

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 06-Oct-2021

Manual

Yüklenme zamanı: 22-May-2021

Image

Yüklenme zamanı: 09-May-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 26-Nov-2020

.DXF

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

BIS

Yüklenme zamanı: 10-Sep-2025

CB

Yüklenme zamanı: 26-Nov-2020

CE

Yüklenme zamanı: 19-Sep-2023

CSA

Yüklenme zamanı: 26-Nov-2020

EAC

Yüklenme zamanı: 16-Aug-2022

REACH

Yüklenme zamanı: 08-May-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 27-May-2024

SIQ

Yüklenme zamanı: 26-Nov-2020

TSCA

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2023

UKCA

Yüklenme zamanı: 10-May-2021

UL

Yüklenme zamanı: 26-Nov-2020