DRF-48V120W1PBA

Ray Tipi

DIN Pro Seri

DRF-48V120W1PBA

Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

120W

Çıkış Akımı

2.5A

Giriş Voltajı Aralığı

85-277 Vac (305 Vac available for 60 seconds)

Boyutlar (H x W x D)

124.2 x 30 x 117.1 mm

4.89” x 1.18” x 4.61”

Ünite Ağırlığı

0.50 kg (1.10 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Geniş AC giriş aralığı 85~277V (305V/60s)
  • 5 saniye boyunca %150'ye kadar güç artışı
  • 60°C sıcaklığa kadar tam yükte çalışma
  • -40°C ile +80°C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralığı
  • dahili DC OK rölesi ve LED göstergesi
  • Dahili uzaktan açma/kapama kontrolü
  • IEC 61000-4-6 CS 20V rms standardını karşılayın
  • İnce ve kompakt tasarım
  • PCB'ler üzerinde yaygın toz ve kirleticilere karşı koruma sağlayan konformal kaplama
  • IEC/EN/UL 62368, IEC/UL 61010 ve IEC 61558 sertifikalı
  • SEMI F47 standardı ile uyumlu
Etiketler
Conformal Coating
Uygulamalar
DRF-48V120W1PBA
DRF-48V120W1PBA

Ray Tipi

DIN Pro Seri

DRF-48V120W1PBA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Geniş AC giriş aralığı 85~277V (305V/60s)
  • 5 saniye boyunca %150'ye kadar güç artışı
  • 60°C sıcaklığa kadar tam yükte çalışma
  • -40°C ile +80°C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralığı
  • dahili DC OK rölesi ve LED göstergesi
  • Dahili uzaktan açma/kapama kontrolü
  • IEC 61000-4-6 CS 20V rms standardını karşılayın
  • İnce ve kompakt tasarım
  • PCB'ler üzerinde yaygın toz ve kirleticilere karşı koruma sağlayan konformal kaplama
  • IEC/EN/UL 62368, IEC/UL 61010 ve IEC 61558 sertifikalı
  • SEMI F47 standardı ile uyumlu
Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

120W

Çıkış Akımı

2.5A

Giriş Voltajı Aralığı

85-277 Vac (305 Vac available for 60 seconds)

Boyutlar

124.2 x 30 x 117.1 mm

4.89” x 1.18” x 4.61”

Ünite Ağırlığı

0.50 kg (1.10 lb)

Uygulamalar
Etiketler
Conformal Coating

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 24-Jun-2026

Manual

Yüklenme zamanı: 11-May-2026

Image

Yüklenme zamanı: 24-May-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 09-May-2026

.DXF

Yüklenme zamanı: 12-May-2026

.STP

Yüklenme zamanı: 12-May-2026

BSMI

Yüklenme zamanı: 12-May-2026

CB

Yüklenme zamanı: 12-May-2026

CCC

Yüklenme zamanı: 12-May-2026

CE

Yüklenme zamanı: 12-May-2026

EAC

Yüklenme zamanı: 12-May-2026

KC

Yüklenme zamanı: 12-May-2026

REACH

Yüklenme zamanı: 12-May-2026

RoHS

Yüklenme zamanı: 12-May-2026

TUV

Yüklenme zamanı: 12-May-2026

UKCA

Yüklenme zamanı: 12-May-2026

UL

Yüklenme zamanı: 12-May-2026

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Bültenimize abone olun

Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!

Bültenimize abone olun

Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!