DRL-48V75W1AZ

Ray Tipi

LYTE Seri

DRL-48V75W1AZ

Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

75.36W

Çıkış Akımı

1.57A

Giriş Voltajı Aralığı

85-264Vac

Boyutlar (H x W x D)

123.6 x 27 x 102 mm

4.87” x 1.06” x 4.02”

Ünite Ağırlığı

0.22 kg (0.49 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Evrensel AC giriş voltajı aralığı
  • Reaktif yükler için dahili sabit akım devresi
  • Yüksek Verimlilik (%90'a kadar)
  • -10°C ila +50°C tam güçte çalışma(230 Vac) ve -30°C soğuk çalıştırma
  • 200Vac'ta SEMI F47 uyumluluğu
  • Sınırlı Güç Kaynağı (LPS) sertifikalı
Model Description
DRL-48V75W1AZR Conformal coating
Uygulamalar


DRL-48V75W1AZ
DRL-48V75W1AZ

Ray Tipi

LYTE Seri

DRL-48V75W1AZ

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Evrensel AC giriş voltajı aralığı
  • Reaktif yükler için dahili sabit akım devresi
  • Yüksek Verimlilik (%90'a kadar)
  • -10°C ila +50°C tam güçte çalışma(230 Vac) ve -30°C soğuk çalıştırma
  • 200Vac'ta SEMI F47 uyumluluğu
  • Sınırlı Güç Kaynağı (LPS) sertifikalı
Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

75.36W

Çıkış Akımı

1.57A

Giriş Voltajı Aralığı

85-264Vac

Boyutlar

123.6 x 27 x 102 mm

4.87” x 1.06” x 4.02”

Ünite Ağırlığı

0.22 kg (0.49 lb)

Uygulamalar
Model Description
DRL-48V75W1AZR Conformal coating

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 09-Jun-2025

Manual

Yüklenme zamanı: 07-Feb-2023

Image

Yüklenme zamanı: 09-May-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 07-Feb-2023

.DXF

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

BIS

Yüklenme zamanı: 30-May-2025

BSMI

Yüklenme zamanı: 30-Apr-2021

CB

Yüklenme zamanı: 17-Jan-2023

CCC

Yüklenme zamanı: 30-May-2025

CE & UKCA

Yüklenme zamanı: 04-Jun-2021

cTUVus

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

EAC

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

KC

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

REACH

Yüklenme zamanı: 08-May-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 27-May-2024

TSCA

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2023

TUV

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

UL

Yüklenme zamanı: 27-Dec-2023