DRL-48V240W3EN

Ray Tipi

DIN Eco Seri

DRL-48V240W3EN

Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

240W

Çıkış Akımı

5A

Giriş Voltajı Aralığı

3 x 340-575 Vac (3-Phase) or 2 x 340-575 Vac (2-Phase)

Boyutlar (H x W x D)

123.6 x 56 x 116.8 mm

4.87” x 2.20” x 4.60”

Ünite Ağırlığı

0.70 kg (1.54 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 340–575 Vac aralığında 3 fazlı AC giriş
  • Opsiyonel 3ENA modelleri: konformal kaplamalı 600 Vac
  • İnce ve kompakt tasarım
  • -40°C ile +70°C arasında geniş çalışma sıcaklık aralığı
  • Güç Durumu LED göstergesi
  • 4 kV / 2 kV ani gerilim koruma kapasitesi
  • SEMI F47 standardı ile uyumlu
  • IEC/EN/UL 62368-1 ve IEC/UL 61010-1 standartlarına göre sertifikalı
Uygulamalar
DRL-48V240W3EN
DRL-48V240W3EN

Ray Tipi

DIN Eco Seri

DRL-48V240W3EN

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 340–575 Vac aralığında 3 fazlı AC giriş
  • Opsiyonel 3ENA modelleri: konformal kaplamalı 600 Vac
  • İnce ve kompakt tasarım
  • -40°C ile +70°C arasında geniş çalışma sıcaklık aralığı
  • Güç Durumu LED göstergesi
  • 4 kV / 2 kV ani gerilim koruma kapasitesi
  • SEMI F47 standardı ile uyumlu
  • IEC/EN/UL 62368-1 ve IEC/UL 61010-1 standartlarına göre sertifikalı
Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

240W

Çıkış Akımı

5A

Giriş Voltajı Aralığı

3 x 340-575 Vac (3-Phase) or 2 x 340-575 Vac (2-Phase)

Boyutlar

123.6 x 56 x 116.8 mm

4.87” x 2.20” x 4.60”

Ünite Ağırlığı

0.70 kg (1.54 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 18-Feb-2026

Manual

Yüklenme zamanı: 18-Feb-2026

Image

Yüklenme zamanı: 09-May-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 18-Feb-2026

.DXF

Yüklenme zamanı: 18-Feb-2026

.STP

Yüklenme zamanı: 18-Feb-2026

BSMI

Yüklenme zamanı: 25-Jan-2026

CB

Yüklenme zamanı: 25-Jan-2026

CCC

Yüklenme zamanı: 25-Jan-2026

CE

Yüklenme zamanı: 25-Jan-2026

EAC

Yüklenme zamanı: 25-Jan-2026

KC

Yüklenme zamanı: 25-Jan-2026

REACH

Yüklenme zamanı: 28-Jan-2026

RoHS

Yüklenme zamanı: 28-Jan-2026

UKCA

Yüklenme zamanı: 25-Jan-2026

UL

Yüklenme zamanı: 25-Jan-2026