DRL-48V960W1EN

Ray Tipi

LYTE II Seri

DRL-48V960W1EN

Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

960W

Çıkış Akımı

20A

Giriş Voltajı Aralığı

85-277 Vac

Boyutlar (H x W x D)

123.6 x 130.8 x 137 mm

4.87” x 5.15” x 5.39”

Ünite Ağırlığı

2.05 kg (4.52 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Wide AC input voltage range 85-277 Vac
  • Power Boost up to 150% for 5 seconds
  • Slim and compact size design
  • Wide operating temperature range from -40 to 80°C
  • Power good LED indicator
  • Surge protection capacity 4 kV / 2 kV
  • IEC/EN/UL 62368, IEC/UL 61010, and IEC 61558 certified
  • Compliant with SEMI F47 standard
Model Description
DRL-48V960W1ENA Conformal Coating
Uygulamalar
DRL-48V960W1EN
DRL-48V960W1EN

Ray Tipi

LYTE II Seri

DRL-48V960W1EN

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Wide AC input voltage range 85-277 Vac
  • Power Boost up to 150% for 5 seconds
  • Slim and compact size design
  • Wide operating temperature range from -40 to 80°C
  • Power good LED indicator
  • Surge protection capacity 4 kV / 2 kV
  • IEC/EN/UL 62368, IEC/UL 61010, and IEC 61558 certified
  • Compliant with SEMI F47 standard
Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

960W

Çıkış Akımı

20A

Giriş Voltajı Aralığı

85-277 Vac

Boyutlar

123.6 x 130.8 x 137 mm

4.87” x 5.15” x 5.39”

Ünite Ağırlığı

2.05 kg (4.52 lb)

Uygulamalar
Model Description
DRL-48V960W1ENA Conformal Coating

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 24-May-2026

Manual

Yüklenme zamanı: 24-May-2026

Image

Yüklenme zamanı: 26-May-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 24-May-2026

.DXF

Yüklenme zamanı: 25-May-2026

.STP

Yüklenme zamanı: 25-May-2026

BSMI

Yüklenme zamanı: 24-May-2026

CB

Yüklenme zamanı: 24-May-2026

CCC

Yüklenme zamanı: 24-May-2026

CE

Yüklenme zamanı: 24-May-2026

EAC

Yüklenme zamanı: 24-May-2026

KC

Yüklenme zamanı: 24-May-2026

TUV

Yüklenme zamanı: 24-May-2026

UKCA

Yüklenme zamanı: 24-May-2026

UL

Yüklenme zamanı: 24-May-2026

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Bültenimize abone olun

Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!

Bültenimize abone olun

Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!