DRL-15V240W1EN

Ray Tipi

LYTE II Seri

DRL-15V240W1EN

Çıkış Voltajı

15V

Çıkış Gücü

240W

Çıkış Akımı

16A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar (H x W x D)

123.6 x 40 x 116.8 mm

4.87” x 1.57” x 4.60”

Ünite Ağırlığı

0.62 kg (1.37 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Evrensel AC giriş voltajı aralığı
  • Reaktif yükler için dahili sabit akım devresi
  • yüksek güç yoğunluğu
  • -40°C ila +70°C çalışma
  • Azaltılmış yüksüz güç tüketimi
  • DOE 6 Enerji Standardı uyumluluğu
  • 200Vac'ta SEMI F47 uyumluluğu
Model Description
DRL-15V240W1ENA Conformal coating
Uygulamalar
DRL-15V240W1EN
DRL-15V240W1EN

Ray Tipi

LYTE II Seri

DRL-15V240W1EN

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Evrensel AC giriş voltajı aralığı
  • Reaktif yükler için dahili sabit akım devresi
  • yüksek güç yoğunluğu
  • -40°C ila +70°C çalışma
  • Azaltılmış yüksüz güç tüketimi
  • DOE 6 Enerji Standardı uyumluluğu
  • 200Vac'ta SEMI F47 uyumluluğu
Çıkış Voltajı

15V

Çıkış Gücü

240W

Çıkış Akımı

16A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar

123.6 x 40 x 116.8 mm

4.87” x 1.57” x 4.60”

Ünite Ağırlığı

0.62 kg (1.37 lb)

Uygulamalar
Model Description
DRL-15V240W1ENA Conformal coating

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 20-May-2025

Manual

Yüklenme zamanı: 02-Feb-2024

Image

Yüklenme zamanı: 09-May-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 17-Jan-2025

.DXF

Yüklenme zamanı: 17-Jan-2025

.STP

Yüklenme zamanı: 23-Sep-2020

BSMI

Yüklenme zamanı: 30-Jan-2024

CB

Yüklenme zamanı: 30-Jan-2024

CCC

Yüklenme zamanı: 30-Jan-2024

CE

Yüklenme zamanı: 30-Jan-2024

EAC

Yüklenme zamanı: 30-Jan-2024

REACH

Yüklenme zamanı: 08-May-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 27-May-2024

TUV

Yüklenme zamanı: 30-Jan-2024

UKCA

Yüklenme zamanı: 30-Jan-2024

UL

Yüklenme zamanı: 30-Jan-2024