DRF-24V960W1PBA

Ray Tipi

DIN Pro Seri

DRF-24V960W1PBA

Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

960W

Çıkış Akımı

40A

Giriş Voltajı Aralığı

85-277 Vac (305 Vac available for 60 seconds)

Boyutlar (H x W x D)

124.2 x 104.5 x 137.7 mm

4.89” x 4.11” x 5.42”

Ünite Ağırlığı

2.05 kg (4.52 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Wide AC input voltage range 85-277 V (305 V / 60 s)
  • Power Boost up to 150% for 5 seconds
  • Full load operating temperature up to 60°C
  • Wide operating temperature range from -40 to 80°C
  • Built-in DC OK relay and LED indicator
  • Built-in remote ON / OFF control
  • Built-in current sharing for parallel application
  • Meet IEC 61000-4-6 CS 20V rms
  • Conformal coating on PCBAs to protect against common dust and pollutants
  • IEC/EN/UL 62368, IEC/UL 61010, and IEC 61558 certified
  • Compliant with SEMI F47 standard
Uygulamalar
DRF-24V960W1PBA
DRF-24V960W1PBA

Ray Tipi

DIN Pro Seri

DRF-24V960W1PBA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Wide AC input voltage range 85-277 V (305 V / 60 s)
  • Power Boost up to 150% for 5 seconds
  • Full load operating temperature up to 60°C
  • Wide operating temperature range from -40 to 80°C
  • Built-in DC OK relay and LED indicator
  • Built-in remote ON / OFF control
  • Built-in current sharing for parallel application
  • Meet IEC 61000-4-6 CS 20V rms
  • Conformal coating on PCBAs to protect against common dust and pollutants
  • IEC/EN/UL 62368, IEC/UL 61010, and IEC 61558 certified
  • Compliant with SEMI F47 standard
Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

960W

Çıkış Akımı

40A

Giriş Voltajı Aralığı

85-277 Vac (305 Vac available for 60 seconds)

Boyutlar

124.2 x 104.5 x 137.7 mm

4.89” x 4.11” x 5.42”

Ünite Ağırlığı

2.05 kg (4.52 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 03-Jul-2026

Manual

Yüklenme zamanı: 11-May-2026

Image

Yüklenme zamanı: 03-Jul-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 09-May-2026

.DXF

Yüklenme zamanı: 12-May-2026

.STP

Yüklenme zamanı: 12-May-2026

BSMI

Yüklenme zamanı: 12-May-2026

CB

Yüklenme zamanı: 12-May-2026

CCC

Yüklenme zamanı: 12-May-2026

CE

Yüklenme zamanı: 12-May-2026

EAC

Yüklenme zamanı: 12-May-2026

KC

Yüklenme zamanı: 12-May-2026

REACH

Yüklenme zamanı: 12-May-2026

RoHS

Yüklenme zamanı: 12-May-2026

TUV

Yüklenme zamanı: 12-May-2026

UKCA

Yüklenme zamanı: 12-May-2026

UL

Yüklenme zamanı: 12-May-2026