DRF-48V240W1GBA

Ray Tipi

Force-GT Seri

DRF-48V240W1GBA

Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

240W

Çıkış Akımı

5A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264 Vac

Boyutlar (H x W x D)

123.6 x 40 x 116.8 mm

4.87” x 1.57” x 4.60”

Ünite Ağırlığı

0.64 kg (1.41 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Evrensel AC giriş voltajı aralığı
  • Şarj uygulamaları için dahili sabit akım devresi
  • 60°C sıcaklığa kadar tam yükte çalışma
  • Ultra ince tasarım
  • Uzun ömürlü kapasitörler
  • dahili DC OK rölesi ve LED göstergesi
  • PCBA'larda genel toz ve kirleticilere karşı koruma amaçlı konformal kaplama
Model Description
DRF-48V240W1GTA Spring Clamp Terminal
Uygulamalar
DRF-48V240W1GBA
DRF-48V240W1GBA

Ray Tipi

Force-GT Seri

DRF-48V240W1GBA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Evrensel AC giriş voltajı aralığı
  • Şarj uygulamaları için dahili sabit akım devresi
  • 60°C sıcaklığa kadar tam yükte çalışma
  • Ultra ince tasarım
  • Uzun ömürlü kapasitörler
  • dahili DC OK rölesi ve LED göstergesi
  • PCBA'larda genel toz ve kirleticilere karşı koruma amaçlı konformal kaplama
Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

240W

Çıkış Akımı

5A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264 Vac

Boyutlar

123.6 x 40 x 116.8 mm

4.87” x 1.57” x 4.60”

Ünite Ağırlığı

0.64 kg (1.41 lb)

Uygulamalar
Model Description
DRF-48V240W1GTA Spring Clamp Terminal

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 30-May-2025

Manual

Yüklenme zamanı: 22-Jan-2024

Image

Yüklenme zamanı: 09-May-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2024

.DXF

Yüklenme zamanı: 25-Nov-2023

.STP

Yüklenme zamanı: 25-Nov-2023

BIS

Yüklenme zamanı: 30-May-2025

BSMI

Yüklenme zamanı: 18-May-2022

CB

Yüklenme zamanı: 17-Jan-2023

CCC

Yüklenme zamanı: 30-May-2025

CE & UKCA

Yüklenme zamanı: 18-May-2022

EAC

Yüklenme zamanı: 18-May-2022

KC

Yüklenme zamanı: 18-May-2022

REACH

Yüklenme zamanı: 08-May-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 27-May-2024

TSCA

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2023

TUV

Yüklenme zamanı: 18-May-2022

UL

Yüklenme zamanı: 18-May-2022