DRC-24V100W1AZ

Ray Tipi

CHROME Seri

DRC-24V100W1AZ

Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

91.2W

Çıkış Akımı

3.8A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar (H x W x D)

91 x 89.9 x 55.6 mm

3.58” x 3.54” x 2.19”

Ünite Ağırlığı

0.35 kg (0.77 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Sınıf 2, Çift Yalıtım (Topraklama gerektirmez)
  • Evrensel AC giriş voltajı aralığı ve +55°C arası sıcaklıkta çalışırken tam güç
  • Çıkış Güç, tüm giriş voltaj aralığı boyunca azalmaz ve kararlıdır
  • Kompakt kabinlere takılabilir
  • Verimlilik > %89 (230 Vac)
  • NEC Sınıf 2 güç kaynağı ve Sınırlı Güç Kaynağı (LPS) onayları
  • Harmonik akım IEC/EN 61000-3-2, Sınıf A uyumlu
  • Seçili modellerde IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1 ve UL508 güvenlik onayları


** NRND **
DRC-24V100W1AC, DRC-24V100W1AZ


Önerilen Model: DRC-24V100W1RZ

Model Description
DRC-24V100W1AG Grey plastic case
DRC-24V100W1AC Conformal coating
Etiketler
NEC Class 2
Uygulamalar


DRC-24V100W1AZ
DRC-24V100W1AZ

Ray Tipi

CHROME Seri

DRC-24V100W1AZ

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Sınıf 2, Çift Yalıtım (Topraklama gerektirmez)
  • Evrensel AC giriş voltajı aralığı ve +55°C arası sıcaklıkta çalışırken tam güç
  • Çıkış Güç, tüm giriş voltaj aralığı boyunca azalmaz ve kararlıdır
  • Kompakt kabinlere takılabilir
  • Verimlilik > %89 (230 Vac)
  • NEC Sınıf 2 güç kaynağı ve Sınırlı Güç Kaynağı (LPS) onayları
  • Harmonik akım IEC/EN 61000-3-2, Sınıf A uyumlu
  • Seçili modellerde IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1 ve UL508 güvenlik onayları


** NRND **
DRC-24V100W1AC, DRC-24V100W1AZ


Önerilen Model: DRC-24V100W1RZ

Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

91.2W

Çıkış Akımı

3.8A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar

91 x 89.9 x 55.6 mm

3.58” x 3.54” x 2.19”

Ünite Ağırlığı

0.35 kg (0.77 lb)

Uygulamalar
Model Description
DRC-24V100W1AG Grey plastic case
DRC-24V100W1AC Conformal coating
Etiketler
NEC Class 2

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 22-Jun-2021

Manual

Yüklenme zamanı: 25-May-2021

Image

Yüklenme zamanı: 09-May-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 04-Jan-2021

.DXF

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 07-Aug-2025

BIS

Yüklenme zamanı: 22-Jun-2021

CB

Yüklenme zamanı: 14-Sep-2022

CE & UKCA

Yüklenme zamanı: 29-Apr-2021

EAC

Yüklenme zamanı: 30-Apr-2021

REACH

Yüklenme zamanı: 08-May-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 27-May-2024

TSCA

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2023

TUV

Yüklenme zamanı: 04-Jan-2021

UL

Yüklenme zamanı: 04-Jan-2021