MEA-160A19C

Adaptör

MEA Seri

MEA-160A19C

Çıkış Voltajı

19V

Çıkış Gücü

160W

Çıkış Akımı

8.42A

Giriş Voltajı Aralığı

85-264 Vac

Boyutlar (L x W x H)

150 x 65 x 32 mm

5.91” x 2.56” x 1.26”

Ünite Ağırlığı

0.45 kg (0.99 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Extreme compact size
  • Meet Efficiency Level VI / VII & CoC Tier 2
  • Universal AC input range at 85-264 Vac
  • Safety Approvals to IEC 60601-1 & IEC 62368-1
  • Compliant with IEC 60601-1-2 Ed. 4 Requirements
  • Low touch current ( <0.1 mA Normal & single fault )
  • 2 × MOPP isolation
Uygulamalar


MEA-160A19C
MEA-160A19C

Adaptör

MEA Seri

MEA-160A19C

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Extreme compact size
  • Meet Efficiency Level VI / VII & CoC Tier 2
  • Universal AC input range at 85-264 Vac
  • Safety Approvals to IEC 60601-1 & IEC 62368-1
  • Compliant with IEC 60601-1-2 Ed. 4 Requirements
  • Low touch current ( <0.1 mA Normal & single fault )
  • 2 × MOPP isolation
Çıkış Voltajı

19V

Çıkış Gücü

160W

Çıkış Akımı

8.42A

Giriş Voltajı Aralığı

85-264 Vac

Boyutlar

150 x 65 x 32 mm

5.91” x 2.56” x 1.26”

Ünite Ağırlığı

0.45 kg (0.99 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 07-Oct-2026

Manual

Yüklenme zamanı: 22-Nov-2023

Image

Yüklenme zamanı: 10-Feb-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 23-Aug-2024

.DXF

Yüklenme zamanı: 23-Aug-2024

.STP

Yüklenme zamanı: 23-Aug-2024

CB

Yüklenme zamanı: 23-Aug-2024

CCC

Yüklenme zamanı: 23-Aug-2024

CE & UKCA

Yüklenme zamanı: 23-Aug-2024

CSA

Yüklenme zamanı: 23-Aug-2024

PSE

Yüklenme zamanı: 23-Aug-2024

REACH

Yüklenme zamanı: 02-Mar-2026

RoHS

Yüklenme zamanı: 02-Mar-2026

UL

Yüklenme zamanı: 23-Aug-2024

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Bültenimize abone olun

Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!

Bültenimize abone olun

Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!