ADP-45EW ZGA

Adaptör

ADP Seri

ADP-45EW ZGA

Çıkış Voltajı

5V,9V,15V,20V

Çıkış Gücü

45W

Çıkış Akımı

3A,3A,3A,2.25A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264 Vac

Boyutlar (L x W x H)

53 x 53 x 28.5 mm

2.09” x 2.09” x 1.12”

Ünite Ağırlığı

0.18 (0.00 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Meet efficiency DoE Level VI & CoC Tier 2
  • No load power consumption < 0.075 W
  • AC wall mount / Type-C output connector
  • Fully enclosed plastic case
  • Protection: short circuit / over voltage / over current / over temperature
Uygulamalar
ADP-45EW ZGA
ADP-45EW ZGA

Adaptör

ADP Seri

ADP-45EW ZGA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Meet efficiency DoE Level VI & CoC Tier 2
  • No load power consumption < 0.075 W
  • AC wall mount / Type-C output connector
  • Fully enclosed plastic case
  • Protection: short circuit / over voltage / over current / over temperature
Çıkış Voltajı

5V,9V,15V,20V

Çıkış Gücü

45W

Çıkış Akımı

3A,3A,3A,2.25A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264 Vac

Boyutlar

53 x 53 x 28.5 mm

2.09” x 2.09” x 1.12”

Ünite Ağırlığı

0.18 (0.00 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 12-Mar-2026

Image

Yüklenme zamanı: 13-Mar-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 12-Mar-2026

CB

Yüklenme zamanı: 04-Apr-2026

CE

Yüklenme zamanı: 04-Apr-2026

PSB

Yüklenme zamanı: 04-Apr-2026

TUV

Yüklenme zamanı: 04-Apr-2026