ADP-30NW CNA

Adaptör

ADP Seri

ADP-30NW CNA

Çıkış Voltajı

5V,9V,12V,15V,20V

Çıkış Gücü

30W

Çıkış Akımı

3A,3A,2.5A,2A,1.5A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264 Vac

Boyutlar (L x W x H)

50 x 50 x 28.5 mm

1.97” x 1.97” x 1.12”

Ünite Ağırlığı

0.081 (0.00 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Meet efficiency DoE Level VI & CoC Tier 2
  • No load power consumption < 0.075 W
  • AC wall mount / Type-C output connector
  • Fully enclosed plastic case
  • Protection: short circuit / over voltage / over current / over temperature
Uygulamalar
ADP-30NW CNA
ADP-30NW CNA

Adaptör

ADP Seri

ADP-30NW CNA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Meet efficiency DoE Level VI & CoC Tier 2
  • No load power consumption < 0.075 W
  • AC wall mount / Type-C output connector
  • Fully enclosed plastic case
  • Protection: short circuit / over voltage / over current / over temperature
Çıkış Voltajı

5V,9V,12V,15V,20V

Çıkış Gücü

30W

Çıkış Akımı

3A,3A,2.5A,2A,1.5A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264 Vac

Boyutlar

50 x 50 x 28.5 mm

1.97” x 1.97” x 1.12”

Ünite Ağırlığı

0.081 (0.00 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 12-Mar-2026

Image

Yüklenme zamanı: 13-Mar-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 12-Mar-2026

CB

Yüklenme zamanı: 04-Apr-2026

CE

Yüklenme zamanı: 02-Apr-2026