ADP-100XB BD

Adaptör

ADP Seri

ADP-100XB BD

Çıkış Voltajı

5V,9V,12V,15V,20V

Çıkış Gücü

100W

Çıkış Akımı

3A,3A,3A,3A,5A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264 Vac

Boyutlar (L x W x H)

108 x 56 x 26.5 mm

4.25” x 2.20” x 1.04”

Ünite Ağırlığı

0.26 (0.00 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Meet efficiency DoE Level VI & CoC Tier 2
  • No load power consumption < 0.15 W
  • AC-DC adapter
  • Fully enclosed plastic case
  • Protection: short circuit / over voltage / over current / over temperature
Uygulamalar
ADP-100XB BD
ADP-100XB BD

Adaptör

ADP Seri

ADP-100XB BD

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Meet efficiency DoE Level VI & CoC Tier 2
  • No load power consumption < 0.15 W
  • AC-DC adapter
  • Fully enclosed plastic case
  • Protection: short circuit / over voltage / over current / over temperature
Çıkış Voltajı

5V,9V,12V,15V,20V

Çıkış Gücü

100W

Çıkış Akımı

3A,3A,3A,3A,5A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264 Vac

Boyutlar

108 x 56 x 26.5 mm

4.25” x 2.20” x 1.04”

Ünite Ağırlığı

0.26 (0.00 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 13-Mar-2026

Image

Yüklenme zamanı: 13-Mar-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 13-Mar-2026

BSMI

Yüklenme zamanı: 04-Apr-2026

CB

Yüklenme zamanı: 04-Apr-2026

CCC

Yüklenme zamanı: 04-Apr-2026

CE & UKCA

Yüklenme zamanı: 04-Apr-2026

EAC

Yüklenme zamanı: 04-Apr-2026

NRCan

Yüklenme zamanı: 04-Apr-2026

PSB

Yüklenme zamanı: 04-Apr-2026

UL

Yüklenme zamanı: 04-Apr-2026