MEA-065A15C

Adaptör

MEA Seri

MEA-065A15C

Çıkış Voltajı

15V

Çıkış Gücü

65W

Çıkış Akımı

4.33A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar (L x W x H)

115 x 50 x 29 mm

4.53” x 1.97” x 1.14”

Ünite Ağırlığı

0.25 kg (0.55 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Ultra kompakt boyut
  • Verimlilik Seviyesi DOE 6 uyumlu
  • IEC60601-1 Sürüm 3.1 & IEC 62368-1 onayları
  • IEC 60601-1-2 4. Sürüm gereksinimleriyle uyumlu
  • Düşük dokunma akımı (<0,1mA ve 0,3mA sinyal hatası)
  • 2 x MOPP yalıtım
Uygulamalar


MEA-065A15C
MEA-065A15C

Adaptör

MEA Seri

MEA-065A15C

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Ultra kompakt boyut
  • Verimlilik Seviyesi DOE 6 uyumlu
  • IEC60601-1 Sürüm 3.1 & IEC 62368-1 onayları
  • IEC 60601-1-2 4. Sürüm gereksinimleriyle uyumlu
  • Düşük dokunma akımı (<0,1mA ve 0,3mA sinyal hatası)
  • 2 x MOPP yalıtım
Çıkış Voltajı

15V

Çıkış Gücü

65W

Çıkış Akımı

4.33A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar

115 x 50 x 29 mm

4.53” x 1.97” x 1.14”

Ünite Ağırlığı

0.25 kg (0.55 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 14-Jul-2025

Manual

Yüklenme zamanı: 22-Nov-2023

Image

Yüklenme zamanı: 10-Feb-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 14-Jul-2025

.DXF

Yüklenme zamanı: 14-Jul-2025

.STP

Yüklenme zamanı: 14-Jul-2025

BIS

Yüklenme zamanı: 05-Nov-2024

BSMI

Yüklenme zamanı: 05-Nov-2024

CB

Yüklenme zamanı: 18-Oct-2023

CCC

Yüklenme zamanı: 27-Jul-2023

CE & UKCA

Yüklenme zamanı: 01-Jul-2021

PSE

Yüklenme zamanı: 14-Oct-2021

REACH

Yüklenme zamanı: 02-Mar-2026

RoHS

Yüklenme zamanı: 02-Mar-2026

TSCA

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2023

TUV