JPVI-100024FK

LEDドライバ

JPVI S24 シリーズ

JPVI-100024FK

出力電圧

24V

出力電力

100W

出力電流

4.17A

入力電圧

90-266Vac

寸法 (L x W x H)

241.3 x 43 x 40.5 mm

9.50” x 1.69” x 1.59”

単位重量

0.55 kg (1.21 lb)

主な特長・機能
  • 24V定電圧設計
  • AC入力電圧 100 / 200 / 242Vac
  • JIS C 61000-3-2 クラスCに適合
  • 60W、100Wおよび150Wで最大90%の効率
  • 幅広い動作温度範囲
  • 屋内配線規制を満たす10mm高架構造
モデル 説明
JPVI-100024FA Standard
アプリケーション
JPVI-100024FK
JPVI-100024FK

LEDドライバ

JPVI S24 シリーズ

JPVI-100024FK

主な特長・機能
  • 24V定電圧設計
  • AC入力電圧 100 / 200 / 242Vac
  • JIS C 61000-3-2 クラスCに適合
  • 60W、100Wおよび150Wで最大90%の効率
  • 幅広い動作温度範囲
  • 屋内配線規制を満たす10mm高架構造
出力電圧

24V

出力電力

100W

出力電流

4.17A

入力電圧

90-266Vac

寸法

241.3 x 43 x 40.5 mm

9.50” x 1.69” x 1.59”

単位重量

0.55 kg (1.21 lb)

アプリケーション
モデル 説明
JPVI-100024FA Standard

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 23-Mar-2026

Image

アップロード日 15-May-2025

Mechanical Drawing

アップロード日 10-May-2023

.DXF

アップロード日 10-May-2023

.STP

アップロード日 10-May-2023

PSE

アップロード日 10-May-2023

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします