Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
12V
60W
5A
108-305Vac
148.2 x 45.6 x 25.4 mm
5.83” x 1.80” x 1.00”
0.34 kg (0.75 lb)
Datasheet
アップロード日 28-Mar-2026
Image
アップロード日 31-Mar-2025
Mechanical Drawing
アップロード日 22-Apr-2020
.STP
UL
20-50V
40W
0.35-1.05A
99-305Vac
150-550V
1650W
2A
187-528Vac
24V
150W
6.25A
108-264 Vac
200-550V
600W
198-440Vac
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。