USCO-320210GA

LEDドライバ

USCO PRO シリーズ

USCO-320210GA

出力電圧

90-225V

出力電力

320W

出力電流

0.7-2.1A

入力電圧

99-305Vac

寸法 (L x W x H)

240 x 100 x 38 mm

9.45” x 3.94” x 1.50”

単位重量

2 kg (4.41 lb)

主な特長・機能
  • 広範な定電流設計
  • 汎用AC入力電圧110~277Vac
  • 最大95%の高効率
  • 幅広い動作温度範囲 -40°C~+60°C
  • IP66/IP67保護でほとんどの屋外アプリケーションから保護
  • 内蔵アクティブPFC、高調波電流IEC/EN 61000-3-2、クラスCに適合
  • プログラムツールで定電流レベルを調整可能
  • 共通モード6kVとディファレンシャルモード6kV サージ耐性
  • 乾燥したエリア/湿気のあるエリア/ぬれたエリアに適合
  • 0~10V調光を選択可能
アプリケーション


USCO-320210GA
USCO-320210GA

LEDドライバ

USCO PRO シリーズ

USCO-320210GA

主な特長・機能
  • 広範な定電流設計
  • 汎用AC入力電圧110~277Vac
  • 最大95%の高効率
  • 幅広い動作温度範囲 -40°C~+60°C
  • IP66/IP67保護でほとんどの屋外アプリケーションから保護
  • 内蔵アクティブPFC、高調波電流IEC/EN 61000-3-2、クラスCに適合
  • プログラムツールで定電流レベルを調整可能
  • 共通モード6kVとディファレンシャルモード6kV サージ耐性
  • 乾燥したエリア/湿気のあるエリア/ぬれたエリアに適合
  • 0~10V調光を選択可能
出力電圧

90-225V

出力電力

320W

出力電流

0.7-2.1A

入力電圧

99-305Vac

寸法

240 x 100 x 38 mm

9.45” x 3.94” x 1.50”

単位重量

2 kg (4.41 lb)

アプリケーション

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 26-Mar-2026

Image

アップロード日 31-Mar-2025

Mechanical Drawing

アップロード日 22-Apr-2020

.STP

アップロード日 22-Apr-2020

CB

アップロード日 22-Apr-2020

CE

アップロード日 22-Apr-2020

ENEC

アップロード日 22-Apr-2020

REACH

アップロード日 22-Apr-2020

RoHS

アップロード日 22-Apr-2020

UL

アップロード日 22-Apr-2020

GUI Program

アップロード日 10-Apr-2025

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします