IMA-S400-24

エンクローズ

IMA シリーズ

IMA-S400-24

出力電圧

24V

出力電力

400W

出力電流

16.7A

入力電圧

80-275Vac

寸法 (L x W x H)

176.8 x 101.6 x 40.6 mm

6.96” x 4.00” x 1.60”

単位重量

0.960 kg (2.12 lb)

主な特長・機能
  • Safety approval for Medical (IEC 60601-1-2), Industrial (IEC 62368) and IT
  • Wide operating input voltage range: 80 Vac to 275 Vac or 120 Vdc to 300 Vdc
  • Wide adjustable output voltage range (+/- 20%)
  • 5 Vdc standby output
  • High efficiency: up to 94%
  • Size: 4 x 6.96 x 1.6 in (1U design)
  • Low acoustic noise level of less than 30 dB(A)
  • Active current sharing
  • 2 × MOPP
  • PMBus™compatible for control, programming and monitoring
  • 500,000 hour MTBF
  • Optional conformal coating

モデル 説明
IMA-S400-24-ZNPLI Standard version, remote ON/OFF setting OFF
IMA-S400-24-ZNPLY Standard version, remote ON/OFF setting ON
アプリケーション


IMA-S400-24
IMA-S400-24

エンクローズ

IMA シリーズ

IMA-S400-24

主な特長・機能
  • Safety approval for Medical (IEC 60601-1-2), Industrial (IEC 62368) and IT
  • Wide operating input voltage range: 80 Vac to 275 Vac or 120 Vdc to 300 Vdc
  • Wide adjustable output voltage range (+/- 20%)
  • 5 Vdc standby output
  • High efficiency: up to 94%
  • Size: 4 x 6.96 x 1.6 in (1U design)
  • Low acoustic noise level of less than 30 dB(A)
  • Active current sharing
  • 2 × MOPP
  • PMBus™compatible for control, programming and monitoring
  • 500,000 hour MTBF
  • Optional conformal coating

出力電圧

24V

出力電力

400W

出力電流

16.7A

入力電圧

80-275Vac

寸法

176.8 x 101.6 x 40.6 mm

6.96” x 4.00” x 1.60”

単位重量

0.960 kg (2.12 lb)

アプリケーション
モデル 説明
IMA-S400-24-ZNPLI Standard version, remote ON/OFF setting OFF
IMA-S400-24-ZNPLY Standard version, remote ON/OFF setting ON

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 22-Apr-2020

Manual

アップロード日 22-Apr-2020

Image

アップロード日 15-Feb-2026

.DXF

アップロード日 22-Apr-2020

.IGS

アップロード日 22-Apr-2020

.STP

アップロード日 22-Apr-2020

App Notes

アップロード日 22-Apr-2020

CB

アップロード日 22-Apr-2020

CCC

アップロード日 22-Apr-2020

CE

アップロード日 22-Apr-2020

RoHS

アップロード日 10-Dec-2021

UL

アップロード日 22-Apr-2020

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします