5V
50W
10A
85-264Vac
98 x 98 x 38 mm
3.86” x 3.86” x 1.50”
0.23 kg (0.51 lb)
| モデル | 説明 |
|---|---|
| PMT-5V50W1AG | Enclosed, front face connector |
5V
50W
10A
85-264Vac
98 x 98 x 38 mm
3.86” x 3.86” x 1.50”
0.23 kg (0.51 lb)
| モデル | 説明 |
|---|---|
| PMT-5V50W1AG | Enclosed, front face connector |