Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
15V
25W
1.67A
90-264Vac
76.2 x 50.8 x 23.0 mm
3.00” x 2.00” x 0.91”
0.07kg (0.15 lb)
Datasheet
アップロード日 02-Feb-2026
Image
アップロード日 16-Feb-2026
Mechanical Drawing
.DXF
.STP
CB
CCC
CE
REACH
アップロード日 02-Mar-2026
RoHS
TSCA
アップロード日 15-Nov-2023
UL
48V
100.8W
2.1A
85-264Vac
12V
150W
12.5A
18V
500.4W
-
85-264 Vac
24V
103.2W
4.3A
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。