Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
48V
240W
5A
90-264Vac
123.6 x 40 x 116.8 mm
4.87” x 1.57” x 4.60”
0.62 kg (1.37 lb)
Datasheet
アップロード日 20-May-2025
Manual
アップロード日 02-Feb-2024
Image
アップロード日 13-May-2025
Mechanical Drawing
アップロード日 17-Jan-2025
.DXF
.STP
アップロード日 23-Sep-2020
BIS
アップロード日 30-May-2025
BSMI
アップロード日 30-Apr-2021
CB
アップロード日 30-Jan-2024
CCC
CE & UKCA
アップロード日 08-Jun-2021
EAC
REACH
アップロード日 08-May-2024
RoHS
アップロード日 27-May-2024
TSCA
アップロード日 15-Nov-2023
TUV
UL
480W
10A
3 x 320-575 Vac
960W
20A
3 x 340-575 Vac
12V
15W
1.25A
85-264 Vac
120W
2.5A
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。