デルタ、ELECRAMA 2025にて最先端の電源ソリューションを披露


インド、グレーター・ノイダ - 2025年2月22日〜26日 - 電力管理およびIoTベースのグリーンソリューションのリーダーであるデルタは、グレーター・ノイダで開催された「ELECRAMA 2025」への出展を成功裏に終えました。2月22日から26日までIndia Expo Martで開催されたこのイベントにおいて、デルタはスマート製造、持続可能なエネルギー、およびコネクテッド・テクノロジーにおける最新のイノベーションを実演しました。


デルタのブースを訪れた方々は、高効率なサーバー・ネットワーク用電源ソリューション、先進的な充電技術、そしてインテリジェントな電力管理システムを体験しました。これらのイノベーションは、自動化、電気モビリティ(eモビリティ)、電気通信、エンタープライズ・コンピューティングといった幅広い業界において、効率性、信頼性、および持続可能性を向上させます。デルタの展示は、エネルギー効率に優れたスマートな電源ソリューションの未来を形作る上での同社の役割を改めて示すものとなりました。



ELECRAMA 2025:制御盤向け省スペース産業用電源のハイライト

DINレール型:

  • Chromeシリーズ (35-100 W) クラスII絶縁を備え、NEC Class 2およびLPS(有限電源)規格に準拠。精密な制御回路に安全かつ正確な電力を供給します。
  • LYTE IIシリーズ (120-480 W): 定電流設計により、PLCやセンサーなどの主要な自動化コンポーネントの信頼性の高い動作を保証します。50°Cまでの環境下で、フルロード時でも安定した電力を供給します。
  • Force-GTシリーズ (最大480 W 単相 / 960 W 三相): ロボット工学や自動組立ラインなどの要求の厳しい用途向けに、堅牢かつ高出力な定電流パフォーマンスを提供します。単相モデルは60°Cまで、三相モデルは55°Cまで信頼性の高い動作が可能です。


パネルマウント型:

  • PMT2シリーズ (35-350 W): スペースが限られた電気システム向けに、薄型のパネルマウントソリューションを提供します。産業オートメーション、スマート製造、工作機械といった過酷な環境向けに特別設計されており、広い温度範囲(-30°Cから+70°C)で信頼性と効率の高い電力を供給します。また、OVP(過電圧保護)、OCP(過電流保護)、SCP(短絡保護)機能を内蔵しています。

ご質問や特定のニーズがある場合は、弊社の担当者までお問い合わせいただくか、ウェブサイトよりご連絡ください。










関連ニュース

Delta Presents Advanced Medical Power Supplies for High-end Medical Equipment at COMPAMED 2022

Dusseldorf, Germany, November 14-17, 2022 –Delta, a global leading provider of power and t ...

詳細

Delta Showcased its Industrial Power Supplies and Industrial Automation Solutions at Automex 2018 (Malaysia)

Kuala Lumpur, Malaysia, May 23-26, 2018 – Delta Electronics demonstrated its industrial po ...

詳細

Delta’s Advanced Medical Power Solutions Spotlighted at CMEF Spring 2024

Shanghai, China - April 11-14, 2024 - Delta, a global leader in power management and provi ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします