デルタ、NFCプログラム対応LEDドライバー「EUCI BASICシリーズ」を発表


NFCによるワイヤレスプログラミングに対応したデルタ EUCI BASICシリーズ LEDドライバー


デルタは、屋外および産業用照明向けに高性能な電力を供給する、新開発の「EUCI BASICシリーズ」LEDドライバーを発売します。本シリーズはNFCによるワイヤレスプログラミング機能を搭載しており、電源を投入していない状態でも出力電流を設定できます。また、最大94%の高効率設計によりエネルギー損失を最小限に抑えるとともに、高いサージ保護性能を備え、安定した動作を実現します。


EUCI BASICシリーズは、定電力制御と幅広い出力電流範囲に対応し、優れた照明性能を提供します。また、湿気、振動、温度変化に耐える堅牢な保護設計により、メンテナンスの手間とコストを削減します。さらに、内蔵のスマートタイマー機能による自動調光により、時間帯や使用シーンに応じた明るさ制御が可能です。加えて、プログラム可能な定光束出力(CLO)機能を備え、より快適で効率的な照明環境を実現します。


本シリーズは、LED照明器具向けの保護クラスIおよびクラスII規格に準拠するとともに、照明業界団体であるZhagaコンソーシアムが定める寸法仕様にも適合しています。これにより、道路・街路灯、エリア照明、産業用照明など、さまざまな照明器具へ容易に組み込むことができます。


ハイライト & 特長

  • NFCによるワイヤレス設定インターフェース
  • 定電力モード設計、出力電流を200~1050mAの範囲で調整可能
  • AOC / CLO / EOL機能をプログラム可能
  • 3種類の「Smart Timer Dim」自動調光機能(Fixed Timer、Midnight Centric Timer、Ratio Rescale Timer)
  • ポッティング加工により、振動・高温環境・湿気に対する高い耐久性を実現
  • 最大94%の高効率設計
  • 高サージ耐性(10kV / 6kV)
  • Zhaga仕様の寸法基準に適合




関連ニュース

Delta LED Drivers USCO PRO and USC4 PRO Series New 320 W and 600 W Models for Harsh and Industrial Environments

Delta expands its LED drivers USCO PRO and USC4 PRO Series by adding the new 320 W and ...

詳細

New Compact PMC Series 24V 600W with Remote Sense

Delta’s latest 24V 600W power supply is now 20% smaller. As part of the PMC Series of pa ...

詳細

Delta Extends PMT Panel Mount Power Supply Series with 24V 200W Fanless Design

The PMT Panel Mount Power Supply series is now available in 200W output power with 24V out ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします