DRU-24V40AMN

モジュール

CliQ M DC-UPS Modules シリーズ

DRU-24V40AMN

出力電圧

24V

出力電力

960W

出力電流

40A

入力電圧

18-30 Vdc

寸法 (H x W x D)

124 x 50 x 117 mm

4.88” x 1.97” x 4.61”

単位重量

0.66 kg (1.46 lb)

主な特長・機能
  • Full corrosion resistant aluminium casing
  • Suitable for 24 V system
  • Built-in diagnostic monitoring for Battery Ready, Buffering and Replace Battery by relay contacts
  • LED indicator for Battery Ready, Battery Fail, DC Input, Battery Reverse Polarity and Battery Buffering
  • Selectable Charging Current
  • Selectable Buffering Time to prevent battery over discharge
  • Battery temperature protection to extend battery life
  • Conformal coating on PCBAs to protect against common dust and chemical pollutants



アプリケーション
DRU-24V40AMN
DRU-24V40AMN

モジュール

CliQ M DC-UPS Modules シリーズ

DRU-24V40AMN

主な特長・機能
  • Full corrosion resistant aluminium casing
  • Suitable for 24 V system
  • Built-in diagnostic monitoring for Battery Ready, Buffering and Replace Battery by relay contacts
  • LED indicator for Battery Ready, Battery Fail, DC Input, Battery Reverse Polarity and Battery Buffering
  • Selectable Charging Current
  • Selectable Buffering Time to prevent battery over discharge
  • Battery temperature protection to extend battery life
  • Conformal coating on PCBAs to protect against common dust and chemical pollutants



出力電圧

24V

出力電力

960W

出力電流

40A

入力電圧

18-30 Vdc

寸法

124 x 50 x 117 mm

4.88” x 1.97” x 4.61”

単位重量

0.66 kg (1.46 lb)

アプリケーション

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 07-Jan-2026

Manual

アップロード日 13-Jan-2023

Image

アップロード日 01-Apr-2025

Mechanical Drawing

アップロード日 06-Aug-2021

.DXF

アップロード日 06-Aug-2021

.STP

アップロード日 06-Aug-2021

Operating Guideline

アップロード日 20-Jan-2026

CB

アップロード日 18-Jan-2023

CE & UKCA

アップロード日 06-Aug-2021

EAC

アップロード日 06-Aug-2021

REACH

アップロード日 08-May-2024

RoHS

アップロード日 27-May-2024

TSCA

アップロード日 15-Nov-2023

TUV

アップロード日 06-Aug-2021

UL

アップロード日 06-Aug-2021

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします