Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
24V
60W
2.5A
108-305Vac
241.3 x 43.1 x 30.0 mm
9.50” x 1.70” x 1.18”
0.60 kg (1.32 lb)
Datasheet
アップロード日 28-Mar-2026
Image
アップロード日 02-Apr-2025
Mechanical Drawing
アップロード日 05-Aug-2022
.STP
アップロード日 08-Aug-2022
CB
CE & UKCA
CSA
ENEC
RoHS
UL
100W
4.17A
90-266Vac
30W
1.25A
150-550V
1200W
2A
187-528Vac
200-550V
600W
198-440Vac
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。