Full Load: PF>0.98@120Vac, PF>0.95@230Vac, PF>0.92@277Vac >70% Load: PF>0.92@220Vac
漏洩電流
<0.7mA peak @ 277Vac
電流
-
全高調波歪
THD<20% with load≧50% at 120/230Vac input and load≧75% at 277Vac input
消費電力
-
Efficiency @ 10% load
-
入力電圧位相
-
ケースシャーシ/カバー
Steel case
インディケータ
-
冷却方式
-
入力端子
-
出力端子
-
信号端子
-
SPL
< 24dbA
入力/出力端子
-
信号
-
取り付けレール
-
電線
-
保護構造
-
端子
-
単位重量
1.1 kg (2.43 lb)
寸法
240 x 60 x
38 mm 9.45” x
2.36” x
1.50”
振動試験 (動作中)
-
衝撃試験 (動作中)
-
動作温度
-40°C to +65°C +55deg for full load and +65deg for de-rating
保管温度
-40°C to +85°C
パワーディレーティング
+55deg for full load and +65deg for de-rating
使用湿度
10 to 90% RH (Non-Condensing)
衝撃試験 (非作動)
IEC 60068-2-27, Half Sine Wave: 50G for a duration of 11ms, 3 shocks for each 3 directions
振動試験 (非作動)
IEC 60068-2-6, Random: 5Hz to 500Hz (2.09G); 20 min per axis for all X, Y, Z direction
保管湿度
5 to 95% RH (Non-Condensing)
動作高度
-
汚染度
-
バンプテスト(動作中)
-
過電圧カテゴリ
-
Corrosion
-
衝撃
-
振動
-
電源音声ノイズ
-
過電圧
56-133Vdc Auto-Recovery when the fault is removed
過負荷/過電流
Reduce output current. Auto-Recovery when the fault is removed
過温度
Reduce output current. Auto-Recovery when the fault is removed
短絡
Auto-Recovery when the fault is removed
逆極性保護
-
保護等級
-
衝撃に対する保護
-
入力極性保護機能
-
バッテリー極性保護機能
-
バッテリー異常電圧保護機能
-
過放電保護機能
-
過負荷
-
過電流
-
内部ヒューズ
-
入力低電圧時の保護
-
MTBF
500 khours at +45°C ambient temperature, Telcordia SR-332.
キャパシタ予想寿命
-
安全証明書
CB scheme to IEC 61347-1, IEC 61347-2-13 (Built-in) EN 61347-1, EN 61347-2-13 UL/cUL (cRUus) to UL 8750 Compliance to IEC/EN/UL 60950-1 SELV for 75W UL LISTED, Class P & Type HL
電気安全規格
-
CE
In conformance with EMC Directive 2004/108/EC and Low Voltage Directive 2006/95/EC
医療安全規格
-
ガルバニック絶縁
-
産業用制御装置
-
Hazardous Location / ATEX
-
II 3 G ATEX 2014/34/EU
-
Electrical Equipments of Machines
-
Electrical Equipment for Use in Electrical Power Installations
-
安全特別低電圧
-
Maritime
-
材料と部品
-
絶縁抵抗
-
PE抵抗
-
UKCA
-
Certificates for Other Countries
-
BIS
-
KC
-
Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use
-
ITE Safety
-
SIL3
-
エミッション
Compliance to EN 55015:2013 Class B; 47 CFR FCC Part 15, Subpart B, Class B
イミュニティ
Compliance to EN 61547:2009
高調波電流エミッション
Class C (230Vac @ ≥ 50% load)
電圧変動とフリッカー
-
ESDイミュニティ
ESD, Criteria A or B Air Discharge: 8kV Contact Discharge: 4kV
放射イミュニティ
RS, Criteria A1 80MHz-1GHz, 3V/m with 1kHz Sine Wave / 80% AM Modulation
EFT
EFT, Criteria A1 or B2 1kV
サージ
Criteria A or B Common Mode: 6kV; Differential Mode: 6kV,1.2/50μs, 8/20μs Combination Wave with 2ohms (L-N), 12ohms (L-PE & N-PE) source impedance
伝導イミュニティ
CS, Criteria A1 150kHz-80MHz, 3Vrms
磁界
PFMF, Criteria A 3A/Meter
電圧ディップ
Criteria A or B ; 100% dip; 0.5 cycle; Self Recoverable 30% dip; 10 cycle; Self Recoverable