36V
320W
8.9A
90-264Vac
252 x 90 x 43.8 mm
9.92” x 3.54” x 1.72”
1.70 kg (3.75 lb)

| モデル | 説明 |
|---|---|
| LNE-36V320WBCA | IP67, dimming cable & potentiometers, ENEC/CE/CCC approval |
| LNE-36V320WDCA | IP67, dimming cable, ENEC/CE/CCC approval |

36V
320W
8.9A
90-264Vac
252 x 90 x 43.8 mm
9.92” x 3.54” x 1.72”
1.70 kg (3.75 lb)
| モデル | 説明 |
|---|---|
| LNE-36V320WBCA | IP67, dimming cable & potentiometers, ENEC/CE/CCC approval |
| LNE-36V320WDCA | IP67, dimming cable, ENEC/CE/CCC approval |