5Hz to 10 Hz (1G); 30 min per axis for all X, Y, Z direction
保管湿度
5 to 95% RH (Non-Condensing)
動作高度
-
汚染度
-
バンプテスト(動作中)
-
過電圧カテゴリ
-
Corrosion
-
衝撃
-
振動
-
電源音声ノイズ
-
過電圧
Auto-Recovery when the fault is removed
過負荷/過電流
Auto-Recovery when the fault is removed
過温度
Auto-Recovery when the fault is removed
短絡
Auto-Recovery when the fault is removed
逆極性保護
-
保護等級
-
衝撃に対する保護
-
入力極性保護機能
-
バッテリー極性保護機能
-
バッテリー異常電圧保護機能
-
過放電保護機能
-
過負荷
-
過電流
105-130% of full load
内部ヒューズ
-
入力低電圧時の保護
-
汚染度
-
MTBF
50,000 hrs.@ ambient case temperature
キャパシタ予想寿命
500,000 hrs.@ 40°C ambient temperature as per Telcordia SR-332
ケース温度上昇
-
安全証明書
-
電気安全規格
PSE Clause 1, Interpretation on Ministerial Ordinance establishing Technical Requirements Appendix 8, Sec. 1, 2 (102) DC Power Supply Unit, Appendix 10 Sec. 5 & Appendix 4 of the Enforcement Regulations (AC Electric Appliances)
CE
-
医療安全規格
-
ガルバニック絶縁
Input to Output : 4,000Vac Input to Case :1,500Vac Output to Case :500Vac
産業用制御装置
-
Hazardous Location / ATEX
-
II 3 G ATEX 2014/34/EU
-
Electrical Equipments of Machines
-
Electrical Equipment for Use in Electrical Power Installations
-
安全特別低電圧
-
Maritime
-
材料と部品
-
絶縁抵抗
-
PE抵抗
-
UKCA
-
Certificates for Other Countries
-
BIS
-
KC
-
Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use
-
ITE Safety
-
SIL3
-
CE/UKCA
-
エミッション
Compliance to J55015(H29)
イミュニティ
-
高調波電流エミッション
JIS C 61000-3-2 Class C @ 100 / 200 / 242Vac, full load condition