19V
150W
7.89A
90-264Vac
170 x 85 x 40 mm
6.69” x 3.35” x 1.57”
1.10 kg (2.43 lb)
** NRND **
推奨製品: MEA-160A19C GAA
| モデル | 説明 |
|---|---|
| MDS-150AAS19 BA | Class II with functional Earth |
| MDS-150AAS19 FA | Class I |
** NRND **
推奨製品: MEA-160A19C GAA
19V
150W
7.89A
90-264Vac
170 x 85 x 40 mm
6.69” x 3.35” x 1.57”
1.10 kg (2.43 lb)
| モデル | 説明 |
|---|---|
| MDS-150AAS19 BA | Class II with functional Earth |
| MDS-150AAS19 FA | Class I |