AIの重要なライフライン:Force-GTシリーズ DINレール電源がAIデータセンターの冷却CDUを駆動


AIデータセンターの液冷CDUに安定した電力を供給するForce-GTシリーズ DINレール電源


AIの急速な進歩に伴い、データセンターは膨大なAI演算を支える中核インフラとなっています。AIチップの消費電力は急増しており、安定した電力供給と効率的な冷却システムが等しく重要になっています。その中でも、AIデータセンター内の最適温度を維持するために不可欠なのが冷却水循環装置(CDU:Coolant Distribution Unit)です。デルタは先進の電力技術を駆使し、これらのCDUの基幹ドライバーとして「Force-GTシリーズ DINレール電源」を提供し、重要な役割を果たしています。



冷却水循環装置(CDU):データセンターの冷却の中核

CDUは、自動車エンジンの冷却システムのように、現代のAIデータセンターの液体冷却システムにおける中心的な冷却ハブとして機能します。CDUは、内蔵されたポンプ、熱交換器、センサー、スマート制御システムを採用し、冷却水の温度、圧力、流量を精密に管理します。データセンターの高速「エンジン(サーバー)」に冷却された冷却水を継続的に供給することで、空冷よりも効率的に熱を除去します。これにより、過熱やハードウェアの損傷を防ぎ、AI演算の安定した継続的な運用を保証します。



CDUを支える「縁の下の力持ち」:Force-GTシリーズ DINレール電源

Force-GTシリーズ DINレール電源は、複雑な冷却プロセスにおいてCDUを支える「隠れた英雄」です。最大94%という業界トップクラスの効率を誇り、熱損失を最小限に抑えて冷却要件を軽減することで、電力使用効率(PUE)の低下に直接貢献します。そのウルトラスリムなDINレール設計は貴重なラックスペースを最適化し、厳しさを増すスペース制約の中でサーバー容量の最大化を支援します。また、堅牢な熱性能と広い動作温度範囲により、ダウンタイムを年間25分未満に抑える必要があるデータセンターのティアIIIおよびティアIV基準に合致する稼働時間目標の維持を助けます。TCO(総所有コスト)の観点からは、内蔵の診断機能、長寿命、および試運転・メンテナンスコストの削減により、Force-GTは液冷アーキテクチャにおけるCDU、バッテリー管理システム、ファンモーター制御にとって魅力的な選択肢となります。ハイパースケールサーバーファームからエッジコンピューティングモジュールまで、Force-GTはサステナビリティの取り組みを推進しながら、運用コスト(OPEX)の抑制を可能にします。


本シリーズは単相および三相モデルをラインナップし、120Wから960Wの出力範囲と12Vから48Vの出力オプションを提供します。特に480W/24Vおよび48Vモデルは、DINレール電源市場をリードする「80 PLUS Industrial 115V Platinum」認証を取得しています。さらに、Force-GTシリーズの最大95%という高い変換効率により、総エネルギー消費を大幅に削減し、データセンターのPUE最適化をサポートします。


With up to 95% conversion efficiency, the Force-GT Series DIN Rail Power Supply provides stable power to CDUs

最大95%の高変換効率を実現したForce-GTシリーズ DINレール電源は、CDUへ安定した電力を供給します。


Force-GTの大きな強みは、極めて低いデレーティング(出力軽減)特性にあります。これは、高温環境下でも「減速」する必要のない、熱に強いランナーのようなものです。一般的な電源は高温下で故障を避けるために出力を70%や80%に自動的に下げますが、Force-GTはほとんど出力を下げる必要がありません。その優れた特性により、単相モデルは60℃を超えても1℃あたりわずか2.5%の低下、三相モデルも55℃を超えてから同様の低下に留まります。極限の熱環境下でも安定したフルロードに近い出力を維持することで、エネルギーコストを削減するだけでなく、追加のバックアップ電源の必要性を排除し、過酷なデータセンター環境において高い信頼性と安定した電力供給を実現します。現在、Force-GTシリーズは産業制御およびサーマルマネジメント分野の主要メーカーに採用されており、一貫した安定電力を提供しています。


Force-GTシリーズは高温環境下でもフルロードに近い安定した出力を維持


また、Force-GTシリーズは工業グレードの-30℃~70℃という広い動作温度範囲と、-40℃でのコールドスタート機能を備え、過酷な環境での使用を想定して設計されています。この堅牢な設計により、複雑なデータセンター環境においても、60℃・全負荷条件下でCDUの性能を安定して維持します。優れた耐環境性能に加え、高い安定性と精密な電圧出力を実現し、CDU内部のポンプや制御システムが求める厳しい電力品質要件にも対応します。さらに、内蔵のDC OKリレー接点により、CDU内のセンサーや制御システムと容易に接続でき、リアルタイムで電源状態を監視できます。異常の早期検知と自動対応を可能にし、データセンターにおける液冷システム全体の運用効率向上に貢献します。


過酷な使用環境に対応するForce-GTシリーズ DINレール電源


さらに、Force-GTのスリムな設計は、よりコンパクトなCDU(冷却水循環装置)構成を実現し、貴重なデータセンターのラックスペースを節約します。内部には長寿命の電解コンデンサを採用し、プリント基板のコンポーネントにはコンフォーマルコーティング(防湿絶縁コーティング)を施すことで、埃や汚染物質に対して効果的な耐性を備えています。これにより、製品全体の耐久性が大幅に向上し、長寿命化を実現しています。加えて、本シリーズは多数の国際安全認証を取得しており、重工業および半導体分野の厳格な基準に準拠しています。高性能で安全かつ安定した電力をCDUに供給することで、Force-GTはAIデータセンター液冷システムの強固な基盤となっています。


重工業および半導体分野で認証を取得し、産業制御・熱管理分野の主要企業で採用されているForce-GTシリーズ

重工業および半導体分野向けの認証を取得したForce-GTシリーズは、産業制御およびサーマルマネジメント分野の主要企業に採用されています。


AI技術がかつてないスピードで進化する中、新たに誕生するデータセンターでは、高効率な電源および冷却ソリューションへの需要がますます高まっています。デルタは、イノベーションを通じてより効率的で信頼性の高い電力ソリューションの開発に取り組み、持続可能なAIエコシステムを支える基盤を強化することで、業界のさらなる発展に貢献していきます。



デルタ Force-GTシリーズ DINレール産業用電源

Force-GTシリーズ

Force-GTシリーズ DINレール産業用電源は、高い電力密度と高効率を特長としています。放射・伝導エミッションは重工業向けClass Bエミッション規格およびイミュニティ規格に適合しており、環境保護基準であるRoHS指令にも準拠しています。

関連ニュース

One Million Industrial Vehicles Charged: Delta Reaches New Milestone in Electrified Logistics Infrastructure

Delta recently announced a major milestone: over one million industrial vehicles are n ...

詳細

Guardian of AI Computing: Force-GT 3PH DIN Rail Power Supplies Drive HVDC Rack Power Testing Equipment

As the AI explosion fuels a data center power revolution for massive computation, the ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします