クリーンな空気に電力を供給:Deltaのパネルマウント型電源「PMT2シリーズ」が、FreshNergyの陽圧空気清浄システムをサポート


Deltaのパネルマウント型電源「PMT2シリーズ」が、FreshNergyの陽圧空気清浄システムをサポート


東南アジア全体で健康意識が高まり、クリーンな空気へのニーズが増大する中、タイの空気管理イノベーターであるFreshNergy社は、微粒子汚染に対抗する先進的な「陽圧空気清浄システム」を導入しました。一般的な空気清浄機とは異なり、同社のシステムはろ過した外気を取り込むことで室内を高圧に保ち、目に見えないシールドのような圧力障壁を形成します。これにより、建物の隙間から未ろ過の空気が侵入するのを防ぎ、常に酸素豊富なクリーンな空気を確保します。このイノベーションは、最新のオフィスビルや高級住宅における室内空気質(IAQ)の新たな基準を確立しました。そして、この24時間体制の保護を安定して継続させるため、FreshNergy社はDeltaの最新パネルマウント型電源「PMT2シリーズ」を採用し、高い耐久性・安定性・安全性を備えた電力を供給しています。



確かなパワーを土台に:空気清浄における優れた効率性

FreshNergy社が採用した「PMT-24V50W2BA」を含むデルタの「PMT2シリーズ」は、24時間365日の連続稼働が求められる厳しい空気清浄用途において、優れた効率性、信頼性、耐久性を発揮します。最大89%の高いエネルギー効率と産業グレードの耐久性を備え、電力損失や熱ストレスを最小限に抑制。コンポーネントの長寿命化を図りながら、長期にわたり安定したハイパフォーマンスを維持します。さらに、Telcordia SR-332規格に基づく平均故障間隔(MTBF)は競合製品の2倍以上となる70万時間を超えています。この圧倒的な信頼性を誇る電源基盤が、FreshNergy社の陽圧空気清浄システムの連続稼働を支え、高い安定性の実現とメンテナンス負担の大幅な軽減に貢献しています。


PMT2シリーズは、よりコンパクトで柔軟な製品設計を可能にします。従来モデルより32%小型化された厚さ29mmの超薄型設計により、空気清浄機の全体容積を最大15%削減。貴重な内部スペースにゆとりをもたらし、よりスマートでコンパクトな製品構築を実現します。また、90〜264 VACの幅広い入力電圧に対応しているため、地域ごとに異なる電源仕様を用意することなくグローバルに展開できます。さらに、-30℃〜70℃の広範な動作温度範囲と-40℃からのコールドスタート機能により、過酷な環境下でも高い信頼性とパフォーマンスを維持します。これらの設計上の強みが相まって、FreshNergy社は「コンパクト」「高信頼性」「グローバル対応」を兼ね備えた空気清浄ソリューションを、より高い設計柔軟性をもって開発することが可能となりました。


特に注目したいのは、PMT2シリーズが家電・一般向け安全規格「IEC/EN 60335-1」や過電圧カテゴリIII(OVC III)に対応している点です。これにより、住宅やオフィス空間での24時間ノンストップ運用という厳しいニーズにも安心して応えることができます。さらに、SEMI-F47規格にも適合しており、落雷や大型機械の始動によって生じる急激な電圧低下(サージ)にも強さを発揮。電力トラブルのリスクを抑え、いつでも安定したクリーンな電力を供給し続けます。



市場拡大:東南アジアにおける空気清浄市場の新時代を拓く

将来的な見通しも極めて明るく、タイの高級住宅などで160万を超える世帯に導入された実績は、PMT2シリーズのすぐれた信頼性が確固たるビジネスの成果につながっていることを証明しています。 実際、2023年から2026年中盤にかけての導入数は87%も急増しており、FreshNergy社は2026年末までに東南アジアで65万台の設置を目標に掲げています。同社はこの力強い伸びを背景に、これからもDeltaとの強固な連携を続け、人々に健康で快適な住環境を届けていく見込みです。



Delta's Delta’s Panel Mount Power Supply PMT2 Series

PMT2 シリーズ

パネルマウント産業用電源「PMT2シリーズ」は、最大89%の高効率、厚さ29mmの超薄型設計、そして24時間365日の連続稼働を可能にする70万時間以上のMTBF(平均故障間隔)を誇ります。さらに、IEC/EN 60335-1、過電圧カテゴリIII(OVC III)、SEMI-F47などの各種安全・産業規格にも準拠。空気清浄システムをはじめ、高い信頼性が求められる過酷な用途に最適なソリューションを提供します。

関連ニュース

Delta Standard Power Supplies: A Shot in the Arm for the Semiconductor Industry

There is no question that the semiconductor industry serves as the “core engine” drivi ...

詳細

AIコンピューティングの守護神:Force-GT 3相DINレール電源、HVDCラック電源テスト装置を駆動

AIの急増によって大規模計算向けのデータセンター電源に革命がもたらされる中、優れた効率性と電力密度を実現する「高圧直流(HVDC:±400VDCまたは800VDC)」ソリュ ...

詳細

AIの重要なライフライン:Force-GTシリーズ DINレール電源がAIデータセンターの冷却CDUを駆動

AIの急速な進歩に伴い、データセンターは膨大なAI演算を支える中核インフラとなっています。AIチップの消費電力は急増しており、安定した電力供給と効率的な冷却システムが等しく ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします