デルタ、GaN技術を採用した医療用電源MEPシリーズの新600Wモデルを発表


GaN技術を採用したデルタ MEPシリーズ 24V 600W オープンフレーム医療用電源


デルタは、オープンフレーム医療用電源「MEPシリーズ」の最新ラインナップとして、MEP-600A24J BRAを発表しました。このモデルは、3" × 5"(7.62 × 12.7 cm)のコンパクトな設置面積ながら、ファン冷却で最大600W、自然対流冷却で最大450Wの出力を実現します。窒化ガリウム(GaN)技術を活用することで、サイズを抑えつつ高出力を可能にし、最大26.67 W/inch³という優れた電力密度を達成しました。さらに、GaNの採用により高効率化と熱性能の向上も実現しており、医療機器である超音波診断装置、麻酔器、人工呼吸器、内視鏡、体外診断(IVD)装置などに最適です。また、5V / 2Aの待機出力、リモートON/OFF機能、カレントシェアリング(電流共有)機能を内蔵し、最大80°Cの動作温度に対応しており、安定した安全なパフォーマンスを実現します。


新モデルは2 x MOPP(患者保護手段)絶縁を備え、タイプBF医療機器規格に準拠しているため、患者に接触する用途でも感電に対する高い安全性を確保します。さらに、MEP-600A24J BRAは医療機器、IT機器、および家電製品向けのIEC/EN/UL安全規格認証を取得しているほか、電磁妨害を最小限に抑えるEN 55032 Class B規格にも適合しており、高い信頼性が求められる医療機器に最適な電源ソリューションです。


ハイライト & 特長

  • GaN(窒化ガリウム)技術を採用
  • 3" × 5" × 1.5" のコンパクトサイズ
  • 最大26.67 W/inch³ の高電力密度
  • ファン冷却時 最大600W出力
  • 5V / 2A 待機出力
  • リモートON/OFF機能およびカレントシェアリング機能を内蔵
  • デジタル電圧トリミング機能
  • 最大80°Cの動作温度
  • タイプBF医療機器に対応
  • 医療・IT・家電製品向け安全規格認証取得




関連ニュース

Delta Introduces the Low Profile PMR Panel Mount Power Supply Series for LED Signage

Delta introduces the first model in its new PMR panel mount power supply series. The PMR ...

詳細

Extreme Small 65W Power Supply Adapter for Medical and Industrial Applications

Delta Electronics has added the new 65W output to MEA Series of Medical AC-DC desktop ty ...

詳細

New 3-Phase with Maritime Approvals

Delta Electronics has added 2 new 3-phase models to the CliQ M series of DIN rail power su ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします