デルタ、DINレール電源「Chrome IIシリーズ」を拡充:幅広い用途に対応する低電力モデルを投入


ホームおよびビルオートメーション向け Chrome IIシリーズ クラスII DINレール電源


デルタは、DINレール電源「Chrome IIシリーズ」のラインナップを拡充し、5V、12V、24Vの出力オプションを備えた新しい15Wモデルと、既存30Wモデルへの5V出力オプションを追加しました。15Wモデルは18mm、30Wモデルは35mmというスリムな横幅を特徴としており、スマートホームシステム、ビルオートメーション、産業用制御盤など、低消費電力かつ設置スペースが限られた機器への導入に最適です。


Chrome IIシリーズは、-40℃から70℃の動作温度範囲に対応し、最大50℃まで全負荷での電力供給が可能なため、過酷な環境下でも信頼性の高い性能を発揮します。また、アース接続を不要にするクラスII二重絶縁設計を採用し、ビル管理・オートメーションシステムの分電盤の標準寸法を規定するDIN 43880に準拠したコンパクト設計となっています。さらに、DoEレベルVI基準に準拠し、低無負荷時消費電力を実現しているため、お客様の不要なエネルギー消費を削減します。


本シリーズはIEC/EN 60335-1およびIEC/EN 61558-1/-2-16規格の認証を取得しており、ビルオートメーションや家庭用電化製品における電気的安全性を保証します。加えて、産業用途向けのIEC/EN/UL 62368-1およびIEC/EN/UL 61010-1/-2-201規格にも適合しています。さらに、NEC Class 2およびLPS(限定電源)の要件にも適合しており、環境への配慮を重視したデルタの取り組みを示しています。


主な特徴とハイライト

  • クラスII二重絶縁(アース接続不要)
  • ユニバーサルAC入力およびDC入力に対応(DC入力は15Wモデルのみ)
  • ビルオートメーション規格DIN 43880に準拠
  • 低無負荷時消費電力およびDoEレベルVI効率基準に適合
  • NEC Class 2 / LPS(限定電源)認証取得
  • 過電圧カテゴリIII(Over Voltage Category III)対応











関連ニュース

Delta Launches New 320 W Panel Mount Power Supply for Household Appliance Applications

Delta expands its panel mount power supply PMR series, launching the new 320 W model for ...

詳細

Delta Extends CliQ II Buffer Module for Output Current up to 40A

Delta Electronics is extending the CliQ II buffer module - DRB-24V040ABN to support 24V s ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします