デルタ、ハノーバーメッセ 2025にて産業用次世代電源ソリューションを推進


ドイツ・ハノーバー - 2025年3月31日~4月4日 - 電力管理のグローバルリーダーであり、IoTベースのスマートグリーンソリューションを提供するデルタは、「ハノーバーメッセ2025」において、AIを活用したスマート製造、エネルギーインフラ、およびデータセンター向けソリューションの最新技術を紹介しました。

デルタは、最適な性能とサステナビリティの向上を実現する幅広い電源製品を展示し、多様な産業分野において効率性と信頼性に優れた電源ソリューションの重要性を提案しました。来場者は、ハノーバーメッセ2025で注目を集めたデルタの革新的な電源ソリューションをご覧いただきました。


スマート工場向け高効率電源ソリューション


デルタの産業用電源は、スマート工場におけるシームレスな自動化、リアルタイムのデータ統合、および相互接続された生産環境を支えます。

  • 協働ロボット:PMRシリーズおよびPMSシリーズのパネルマウント電源は、高効率・低騒音設計に加え、ピーク電力供給機能を備え、ロボットシステムに最適な電源ソリューションを提供します。
  • 倉庫自動化:LYTE IIシリーズのDINレール電源は、スリムな設計と広い動作温度範囲により、仕分け・積み込み・パレタイジング設備に最適です。また、PMSシリーズはPMBus通信とカレントシェアリング機能を備え、コンベアシステムにおけるリアルタイム監視と高度な電力管理を実現します。
  • 風力発電システム:Force-GTシリーズのDINレール電源は、高い性能とDC-OKリレー接点によるシステム状態監視機能を備えています。単相・三相入力の両方に対応し、さらにDC-UPSモジュールや冗長化モジュールとの組み合わせにより、停電時や電源故障時でもシステムの連続稼働を実現します。
  • ビルオートメーション:Chrome IIシリーズのDINレール電源は、DIN 43880規格に準拠したコンパクト設計を採用し、柔軟な電源ソリューションを提供します。
  • 屋外照明:EUCI PremiumシリーズおよびEUCO Arena SportシリーズのLEDドライバーは、高い保護性能を備え、スマート照明制御システムとシームレスに連携します。新設・改修プロジェクトを問わず、安定した運用、消費電力の削減、および長期的なメンテナンスコストの低減に貢献します。

自動倉庫向けワイヤレス・マルチポート充電ソリューション


展示ブースでは、M∞Vairワイヤレス充電システムとM∞Vbaseマルチポート充電システムのライブデモを実施し、その優れた性能を来場者に体感いただきました。

  • M∞Vairワイヤレス充電システム:AGV、AMR、フォークリフトなど多様な自律走行車両に対応し、1kW~30kWの出力と最大95%の充電効率を実現する非接触ワイヤレス充電ソリューションです。
  • M∞Vbaseマルチポート充電システム:最大3台の車両またはバッテリーを同時に充電できます。最新の自動倉庫向けに設計されており、簡単な設置、急速充電、柔軟な運用を実現し、省スペースかつコスト効率に優れた充電ソリューションを提供します。

ご質問やご要望がございましたら、会場の担当者までお問い合わせいただくか、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。






関連ニュース

Delta Presents Chrome II Series and High-Efficiency Power Supplies at SPS 2023

Nuremberg, Germany, November 14-16, 2023 – Delta, a global leader in power and thermal man ...

詳細

Delta Presented the Latest Industrial Power Supplies with Industrial Automation Solution at CIIF 2016, China

Shanghai, China, November 1-5, 2016 – Delta Electronics exhibited at China International I ...

詳細

Delta Unveils Zero Carbon Factory Solutions with High-Efficiency Power Supplies at CIIF 2023

Shanghai, China – September 19-23, 2023 – Delta, a global provider of power management and ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします