IEC 60068-2-6, Sine Wave: 20 Hz to 500Hz (5 G); 10 min per cycle, 60min for each axis (X, Y,Z)
Stoßtest (Betrieb)
IEC 60068-2-27, Half Sine Wave: 10 G for a duration of 11 ms, 3 shock for each 3 directions.
Betriebstemperaturbereich
-30°C to +70°C ( -40°C Cold Start )
Lagertemperatur
-40°C to +85°C
Leistungsbegrenzung
> 50°C de-rate power by 2% / °C
Luftfeuchtigkeit Betrieb
20 to 90% RH (Non-Condensing)
Stoßtest (außer Betrieb)
IEC 60068-2-27, Half Sine Wave: 50 G for a duration of 11 ms, 3 shocks for each 3 directions
Vibration (außer Betrieb)
IEC 60068-2-6, Random: 5 Hz to 500 Hz (2.09 G); 20 min per axis for all X, Y, Z direction
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
-
Einsatzhöhe
0 to 5,000 Meters (0 to 16,400 ft)
Verschmutzungsgrad
3
Stoßtest (Betrieb)
-
Überspannungskategorie
II (Compliance to EN 62477-1 OVC III with 2000 meters altitude)
Corrosion
-
Shock
-
Vibration
-
Akustisches Rauschen
-
Überspannung
33.0 V - 40.5 V SELV Output, Latch Mode
Überlast/ Überstrom
110-175% of rated load current, Hiccup Mode, Non-Latching (Auto-Recovery)
Übertemperatur
Latch Mode
Kurzschluss
Hiccup Mode, Non-Latching (Auto-Recovery when the fault is removed)
Batterieverpolschutz
-
Schutzklasse
-
Schutz gegen Schock
Class I with Protechtion Earth connection
Eingangsverpolschutz
-
Batterieverpolschutz
-
Schutz falsche Batteriespannung
-
Tiefentladungsschutz
-
Überlast
-
Überstrom
-
Integrierte Sicherung
-
Schutz gegen unzureichende Eingangsspannung
-
MTBF
> 700,000 hrs as per Telcordia SR-332 I/P: 230Vac, O/P: 100% Load, Ta: 25°C)
Max. Lebensdauer
10 years (230Vac, 50% load @ 40°C)
Safety Certificate
-
Elektrische Sicherheit
TUV Bauart: EN 62368-1, EN 60335-1, EN 61558-1/-2-16 cULus: UL 62368-1, and CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 CB scheme: IEC 62368-1, IEC 60950-1, IEC 60335-1, IEC 61558-1/-2-16 CCC: GB 4943 (design compliance) EAC: TP TC 004/2011 BSMI: CNS 14336-1 BIS: 13252 (Part 1) GB: 4943.1
CE
In conformance with EMC Directive 2014/30/EU and Low Voltage Directive 2014/35/EU
Medizinische Unbedenklichkeit
-
Galvanische Trennung
Input to Output: 4.0 KVac Input to Ground: 2.0 KVac Output to Ground: 1.25 KVac
Industrielle Steuerungen
-
Gefahrenbereich/ ATEX
-
II 3 G ATEX 2014/34/EU
-
Elektrische Ausrüstung an Maschinen
-
Elektrische Ausrüstung zum Einsatz in Stromversorgungsanlagen
-
Sicherheit Eingang Niederspannung
SELV
Maritim
-
Material und Teile
-
Isolationswiderstand
-
PE-Widerstand
-
UKCA
In conformance with Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
Certificates for Other Countries
-
BIS
-
KC
-
Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use
-
ITE Safety
-
SIL3
-
Emission
(CE & RE) CISPR 32, EN/ BS EN 55032, EN/ BS EN 61000-6-4, KN 32, AS/NZS CISPR 32 Compliance to EN/BS EN 55014-1, FCC Title 47, EN/ BS EN 61000-6-3 : Class B
Störfestigkeit
EN/ BS EN 55035, KN 35, EN/BS EN 61000-6-2 Compliance to EN/BS EN 55014-2, EN/BS EN 61000-6-1
Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!
Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!
Abonnieren
Subscribe to DeltaPSU newsletter and be the first to know about our new product releases and industry knowledge. Read our Datenschutzerklärung.
Marketing Permissions*
DeltaPSU will use
the information you provide on this form to be in touch with you.
To unsubscribe, click the link in our newsletter. We will treat your data with respect.
We use cookies to provide the best user experience for those who visit our website. By using this website you agree to the placement of cookies and our Datenschutzerklärung. Accept