PMR-48V1K5W1BTC

Panel Mount

PMR Serie

PMR-48V1K5W1BTC

Ausgangsspannung

48V

Ausgangsleistung

1500W

Ausgangsstrom

31.25A

Eingangsspannungsbereich

90-264 Vac

Abmessungen (L x W x H)

204 x 127 x 40.5 mm

8.03” x 5.00” x 1.59”

Gewicht

1.5 kg (3.31 lb)

Highlights & technische Merkmale
  • Universal AC input voltage
  • Up to 1,500 Watt in 8.03" x 5" x 1.59" Package
  • Up to 23.5 W/inch³ Power Density
  • Peak power supported
  • Full Power up to 50°C Ambient
  • Up to 500 KHrs MTBF
  • 5 V / 2 A Standby Output
  • Active Current Sharing
  • Conformal Coating
  • Class B Conducted and Radiated EMI
  • Remote On/Off control
  • Analog Voltage Trimming
  • Intelligent Fan Speed Control
  • Compliance to SEMI F47 @ 200Vac
Anwendungen
PMR-48V1K5W1BTC
PMR-48V1K5W1BTC

Panel Mount

PMR Serie

PMR-48V1K5W1BTC

Highlights & technische Merkmale
  • Universal AC input voltage
  • Up to 1,500 Watt in 8.03" x 5" x 1.59" Package
  • Up to 23.5 W/inch³ Power Density
  • Peak power supported
  • Full Power up to 50°C Ambient
  • Up to 500 KHrs MTBF
  • 5 V / 2 A Standby Output
  • Active Current Sharing
  • Conformal Coating
  • Class B Conducted and Radiated EMI
  • Remote On/Off control
  • Analog Voltage Trimming
  • Intelligent Fan Speed Control
  • Compliance to SEMI F47 @ 200Vac
Ausgangsspannung

48V

Ausgangsleistung

1500W

Ausgangsstrom

31.25A

Eingangsspannungsbereich

90-264 Vac

Abmessungen

204 x 127 x 40.5 mm

8.03” x 5.00” x 1.59”

Gewicht

1.5 kg (3.31 lb)

Anwendungen

Download

Download

Datasheet

Uploaded on 06-Feb-2026

Manual

Uploaded on 03-Dec-2025

Image

Uploaded on 05-Jan-2026

Mechanical Drawing

Uploaded on 03-Dec-2025

.DXF

Uploaded on 03-Dec-2025

.STP

Uploaded on 03-Dec-2025

BIS

Uploaded on 11-Sep-2026

CB

Uploaded on 19-Dec-2025

CCC

Uploaded on 19-Dec-2025

CE

Uploaded on 17-Feb-2025

KC

Uploaded on 13-Feb-2025

REACH

Uploaded on 09-May-2024

RoHS

Uploaded on 28-May-2024

TUV

Uploaded on 13-Feb-2025

UKCA

Uploaded on 17-Feb-2025

UL

Uploaded on 13-Feb-2025

Tech Specs

Tech Specs

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!