PMC-24V600W1RW

Panel Mount

PMC Serie

PMC-24V600W1RW

Ausgangsspannung

24V

Ausgangsleistung

600W

Ausgangsstrom

25A

Eingangsspannungsbereich

85-264Vac

Abmessungen (L x W x H)

190 x 120 x 61 mm

7.48” x 4.72” x 2.40”

Gewicht

1.4 kg (3.09 lb)

Highlights & technische Merkmale
  • Universal AC input range
  • Active PFC with high PF value
  • Meet Surge Immunity IEC 61000-4-5, Level 4 (CM: 4kV, DM: 2kV)
  • Wide operating temperature range -20°C to 70°C
  • Compact Size
  • Conformal coating on PCBA to protect against chemical and dust pollutants
  • Built-in constant current circuit for reactive loads
  • Design compliance with Japan PSE (DENAN)
Anwendungen


PMC-24V600W1RW
PMC-24V600W1RW

Panel Mount

PMC Serie

PMC-24V600W1RW

Highlights & technische Merkmale
  • Universal AC input range
  • Active PFC with high PF value
  • Meet Surge Immunity IEC 61000-4-5, Level 4 (CM: 4kV, DM: 2kV)
  • Wide operating temperature range -20°C to 70°C
  • Compact Size
  • Conformal coating on PCBA to protect against chemical and dust pollutants
  • Built-in constant current circuit for reactive loads
  • Design compliance with Japan PSE (DENAN)
Ausgangsspannung

24V

Ausgangsleistung

600W

Ausgangsstrom

25A

Eingangsspannungsbereich

85-264Vac

Abmessungen

190 x 120 x 61 mm

7.48” x 4.72” x 2.40”

Gewicht

1.4 kg (3.09 lb)

Anwendungen

Download

Download

Datasheet

Uploaded on 03-Jun-2025

Manual

Uploaded on 26-Aug-2020

Image

Uploaded on 01-Oct-2026

Mechanical Drawing

Uploaded on 23-Feb-2024

.DXF

Uploaded on 30-Nov-2021

.STP

Uploaded on 18-Jun-2021

CB

Uploaded on 18-Jan-2023

CCC

Uploaded on 03-Jun-2025

CE

Uploaded on 22-May-2020

KC

Uploaded on 22-May-2020

REACH

Uploaded on 09-May-2024

RoHS

Uploaded on 28-May-2024

TSCA

Uploaded on 15-Nov-2023

UKCA

Uploaded on 13-Aug-2021

UL

Uploaded on 11-Feb-2021

Tech Specs

Tech Specs

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!