MDS-200APB24 AA

Open Frame

MDS Open Frame Serie

MDS-200APB24 AA

Ausgangsspannung

24V

Ausgangsleistung

200W

Ausgangsstrom

8.33A

Eingangsspannungsbereich

90-264Vac

Abmessungen (L x W x H)

101.9 x 51.1 x 36.6 mm

4.01” x 2.01” x 1.44”

Gewicht

0.20 kg (0.44 lb)

Highlights & technische Merkmale
  • Sicherheitszulassung nach IEC 60601-1 & IEC 62368-1
  • Konform zu IEC 60601-1-2 4. Ausgabe
  • Signal Leistung OK
  • 2 x MOPP (Maßnahme zum Schutz von Patienten)
  • Bis 140 W Konvektion, 200 W Druckluft


** NRND **
Empfohlenes Modell: MEP-200A24J BNA

Anwendungen


MDS-200APB24 AA
MDS-200APB24 AA

Open Frame

MDS Open Frame Serie

MDS-200APB24 AA

Highlights & technische Merkmale
  • Sicherheitszulassung nach IEC 60601-1 & IEC 62368-1
  • Konform zu IEC 60601-1-2 4. Ausgabe
  • Signal Leistung OK
  • 2 x MOPP (Maßnahme zum Schutz von Patienten)
  • Bis 140 W Konvektion, 200 W Druckluft


** NRND **
Empfohlenes Modell: MEP-200A24J BNA

Ausgangsspannung

24V

Ausgangsleistung

200W

Ausgangsstrom

8.33A

Eingangsspannungsbereich

90-264Vac

Abmessungen

101.9 x 51.1 x 36.6 mm

4.01” x 2.01” x 1.44”

Gewicht

0.20 kg (0.44 lb)

Anwendungen

Download

Download

Datasheet

Uploaded on 08-May-2026

Image

Uploaded on 10-Feb-2026

.DXF

Uploaded on 22-Apr-2020

.STP

Uploaded on 22-Apr-2020

CB

Uploaded on 18-Oct-2023

CE & UKCA

Uploaded on 13-Aug-2021

REACH

Uploaded on 02-Mar-2026

RoHS

Uploaded on 02-Mar-2026

TSCA

Uploaded on 15-Nov-2023

TUV

Uploaded on 27-Jan-2021

UL

Uploaded on 27-Jan-2021