> 60°C de-rate power by 2.5% / °C (when battery is fully charged) If the battery is not fully charged at max load, it is recommended that the surrounding air temperature should not exceed 50°C.
Luftfeuchtigkeit Betrieb
5 to 95% RH (Non-Condensing)
Stoßtest (außer Betrieb)
IEC 60068-2-27, 30 G (300 m/s²) for a duration of 18 ms, 1 time per direction, 2 times in total
Vibration (außer Betrieb)
IEC 60068-2-6, 10 Hz to 500 Hz @ 30 m/s² (3 G peak); 60 min per axis for all X, Y, Z direction
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
-
Einsatzhöhe
0 to 6,000 m (Approvals apply only up to 5,000 m)
Verschmutzungsgrad
2
Stoßtest (Betrieb)
-
Überspannungskategorie
-
Corrosion
-
Shock
-
Vibration
-
Akustisches Rauschen
-
Überspannung
Auto Recovery
Überlast/ Überstrom
Normal Operation: Auto Recovery Battery Operation: Latch off
Übertemperatur
Normal Operation: Auto Recovery Battery Operation: Latch off
Kurzschluss
Buffering Mode: Shutdown, Latch Mode
Batterieverpolschutz
-
Schutzklasse
IP20
Schutz gegen Schock
Class III
Eingangsverpolschutz
Yes
Batterieverpolschutz
Yes
Schutz falsche Batteriespannung
Yes, 30 Vdc Max (the maximum voltage that will not cause damage to the unit)
Tiefentladungsschutz
Yes (21 V typ.)
Überlast
-
Überstrom
-
Integrierte Sicherung
-
Schutz gegen unzureichende Eingangsspannung
Yes
MTBF
> 500,000 hrs. as per Telcordia SR-332
Max. Lebensdauer
-
Safety Certificate
-
Elektrische Sicherheit
CB scheme: IEC 62368-1 TUV Bauart: EN 62368-1 UL/cUL recognized: UL 62368-1 and CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 (File No. E131881) EAC: TP TC 002/2011
CE
In conformance with EMC Directive 2014/30/EU and Low Voltage Directive 2014/35/EU
Medizinische Unbedenklichkeit
-
Galvanische Trennung
Power Port to Housing: 500 Vac Signal Port to Housing: 500 Vac Power Port to Signal Port: 500 Vac
Industrielle Steuerungen
-
Gefahrenbereich/ ATEX
-
II 3 G ATEX 2014/34/EU
-
Elektrische Ausrüstung an Maschinen
-
Elektrische Ausrüstung zum Einsatz in Stromversorgungsanlagen
-
Sicherheit Eingang Niederspannung
-
Maritim
-
Material und Teile
-
Isolationswiderstand
-
PE-Widerstand
-
UKCA
In conformance with Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
Certificates for Other Countries
-
BIS
-
KC
-
Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use
-
ITE Safety
-
SIL3
-
Emission
CE & RE EN/BS EN 61000-6-4, EN 61204-3
Störfestigkeit
EN/BS EN 61000-6-2, EN 61204-3
Oberwellenstrom Emissionen
-
Spannungsverlust und Flackern
-
ESD-Störfestigkeit
-
Strahlungsgebundene Störfestigkeit
-
EFT
-
Stoßspannung
-
Leitungsgebundene Störfestigkeit
-
Magnetfeld
-
Spannungsabfälle
-
Komponentennetzteil, Universell
EN 61204-3
Nennspannung Batterie
24 Vdc, SLA Sealed lead acid battery 2 x 12 Vdc, SLA Sealed lead acid battery in series
Batteriespannungsbereich
21-27.6Vdc (continuously operating) 30Vdc Max (the maximum voltage that will not cause damage to the unit) 19.2Vdc Min (the voltage level of battery tol enable “Repl. BAT.” relay contact. (DRU module will not charge the battery)
Batteriekapazität
3.4 AH ~ 100 AH
Batterielademodus
1 A, 2 A, 3 A, 4 A (typ.) (constant current)
Spannung am Ende des Ladevorgangs
27.6 V
Batteriesicherung
2 pcs in parallel; LITTELFUSE: 0257030. PXAPC, BUSSMANN: ATC-30 or equivalent (for DRN-24V7AAEN)
Entladeschussspannungsbereich
21 Vdc ... 27.6 Vdc 30 Vdc Max (the maximum voltage that will not cause damage to the unit)
Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!
Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!
Abonnieren
Subscribe to DeltaPSU newsletter and be the first to know about our new product releases and industry knowledge. Read our Datenschutzerklärung.
Marketing Permissions*
DeltaPSU will use
the information you provide on this form to be in touch with you.
To unsubscribe, click the link in our newsletter. We will treat your data with respect.
We use cookies to provide the best user experience for those who visit our website. By using this website you agree to the placement of cookies and our Datenschutzerklärung. Accept