IEC 60068-2-27, 30G (300m/S²) for a duration of 18ms, 1 time per direction, 2 times in total
Vibration (außer Betrieb)
IEC 60068-2-6, 10Hz to 500Hz @ 30m/S² (3G peak); 60 min per axis for all X, Y, Z direction
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
-
Einsatzhöhe
0 to 3,000 Meters (9,840 ft)
Verschmutzungsgrad
2
Stoßtest (Betrieb)
-
Überspannungskategorie
-
Corrosion
-
Shock
-
Vibration
-
Akustisches Rauschen
-
Überspannung
Buffering Mode: 29.5-30.5V will not cause damage to the unit, Latch Mode
Überlast/ Überstrom
Buffering Mode: 42-52A, Latch Mode
Übertemperatur
Buffering Mode: < 90°C Surrounding Air Temperature inside the unit, Latch Mode
Kurzschluss
Buffering Mode: Shutdown, Latch Mode
Batterieverpolschutz
-
Schutzklasse
IP20
Schutz gegen Schock
Class III
Eingangsverpolschutz
Yes (DC OK = open contact, LED Status = Orange)
Batterieverpolschutz
Yes (DC OK = open contact, LED Status = Orange)
Schutz falsche Batteriespannung
Yes, 30Vdc Max (the maximum voltage that will not cause damage to the unit)
Tiefentladungsschutz
Yes (23V ± 0.5V)
Überlast
-
Überstrom
-
Integrierte Sicherung
-
Schutz gegen unzureichende Eingangsspannung
-
MTBF
> 500,000 hrs. as per Telcordia SR-332
Max. Lebensdauer
-
Safety Certificate
-
Elektrische Sicherheit
SIQ Bauart: EN 62368-1 UL/cUL recognized: UL 60950-1 and CSA C22.2 No. 60950-1 (File No. E191395), UL 62368-1 and CSA C22.2 No. 62368-1 (File No. E191395) CB scheme: IEC 60950-1, IEC 62368-1
CE
In conformance with EMC Directive 2014/30/EU and Low Voltage Directive 2014/35/EU
Medizinische Unbedenklichkeit
-
Galvanische Trennung
Power Port to Housing: 1.0KVac Signal Port to Housing: 1.0KVac Power Port to Signal Port: 1.0KVac
Industrielle Steuerungen
UL/cUL listed: UL 508 and CSA C22.2 No. 107.1-01 CSA: CSA C22.2 No. 107.1-01 (File No. 181564)
Gefahrenbereich/ ATEX
-
II 3 G ATEX 2014/34/EU
-
Elektrische Ausrüstung an Maschinen
EN/BS EN 60204-1
Elektrische Ausrüstung zum Einsatz in Stromversorgungsanlagen
IEC/EN BS EN 62477-1/IEC 62103
Sicherheit Eingang Niederspannung
SELV (EN 60950-1), PELV (EN 60204-1, EN 62477-1)
Maritim
-
Material und Teile
-
Isolationswiderstand
-
PE-Widerstand
-
UKCA
In conformance with Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 No. 1011 and The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 No. 1091
Certificates for Other Countries
-
BIS
-
KC
K 60950-1
Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use
-
ITE Safety
-
SIL3
-
Emission
Generic Standards: CISPR 32, EN/BS EN 55032, KN32, EN/BS EN 55011, FCC Title 47: Class B
Störfestigkeit
Generic Standards: EN/BS EN 55024, KN 35, EN/BS EN 61000-6-2
Oberwellenstrom Emissionen
-
Spannungsverlust und Flackern
-
ESD-Störfestigkeit
-
Strahlungsgebundene Störfestigkeit
-
EFT
-
Stoßspannung
-
Leitungsgebundene Störfestigkeit
-
Magnetfeld
-
Spannungsabfälle
-
Komponentennetzteil, Universell
EN/BS EN 61204-3
Nennspannung Batterie
24Vdc, SLA Sealed lead acid battery 2 x 12Vdc, SLA Sealed lead acid battery
Batteriespannungsbereich
23-28Vdc (continuously operating) 30Vdc Max (the maximum voltage that will not cause damage to the unit) 14Vdc Min (the voltage level of battery to enable “BAT Fail” function)
Batteriekapazität
7.5AH/ 12AH/ 15AH
Batterielademodus
CC-mode (constant current) at 2A
Spannung am Ende des Ladevorgangs
The unit always charge with fix input voltage value
Batteriesicherung
Auto 50A; type FK3 (Littelfuse), MAX (Dong Guan ANDU), 1541 (Glorytech) or similar in the battery path. The battery fuse protects the wires between the battery and the unit.
Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!
Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!
Abonnieren
Subscribe to DeltaPSU newsletter and be the first to know about our new product releases and industry knowledge. Read our Datenschutzerklärung.
Marketing Permissions*
DeltaPSU will use
the information you provide on this form to be in touch with you.
To unsubscribe, click the link in our newsletter. We will treat your data with respect.
We use cookies to provide the best user experience for those who visit our website. By using this website you agree to the placement of cookies and our Datenschutzerklärung. Accept