21-22.5Vdc Switch = “Fix 22V” Buffering starts if terminal voltage falls below 22V Factory Setting, Switch = “Vin-1V” Buffering starts if terminal voltage is decreased by > 1V
Ausgangsleistung
einstellbarer Ausgangsstrom
Max. Ausgangsspannung
Pufferzeit
200ms Min @ 24V/40A Load, 8s Min @ 24V/1A Load
Ausgleich von Spannungsschwankungen
-
Ausgleich von Laständerung
-
PARD
< 350mVpp, buffering mode
Einschaltzeit
-
Netzausfall-Überbrückungszeit
-
Dynamische Antwort (Über- & Unterschreiten der Betriebsspannung)
-
Anlauf mit kapazitiver Last
-
externe Steuerung (ein/aus)
-
Schutzeinrichtung
-
Spannungsabfall zwischen Eingang und Ausgang
-
Restwelligkeit/ PARD (20MHz)
-
Restwelligkeit
-
Max. Leistgung
-
Welligkeit & Rauschen
-
LED System Spannungsbereich im CC-Modus
-
Einschwingzeit
-
Power Boost Dauer
-
Power Boost Erholzeit
-
Spitzenleistung
-
Nominale Eingangsspannung
24Vdc
Eingangsspannungsbereich
22.8-28.8Vdc
Max. Eingangsspannung
-
Eingangsfrequenz
-
Eingangsfrequenz
DC-Nenneingangsspannung
DC-Eingangsspannungsbereich
-
Eingangsstrom
Charging Mode: < 0.6A
Standby-Leistung
2.5W
Effizienz bei 100 %
-
Einschaltstrom
-
Ladezeit
< 40s
Leistungsfaktor bei 100%
-
Kriechstrom
-
Nennstrom
-
Restwelligkeit
-
Leistungsverlust
-
Efficiency @ 10% load
-
Input Voltage Phase
-
Gehäuseausführung
Aluminium
Anzeige
Green LED Off: Unit is discharge or Vin < 22Vdc Green LED On: Unit is fully charged (Ready) Green LED Flashing Slowly (1Hz): Unit is charging Green LED Flashing Quickly (10Hz): Unit is discharging (Buffering)
Kühlsystem
Convection
Eingangsklemme
-
Ausgangsklemme
-
Signalklemme
-
Geräuschschalldruckpegel (SPL)
< 40dBA
Eingangs-/Ausgangsklemme
-
Signal
-
Montageschiene
Standard TS35 DIN Rail in accordance with EN 60715
Leitung
-
Schutz
-
Anschlussklemmen
-
Gewicht
0.90 kg (1.98 lb)
Abmessungen
121 x 70 x
120.1 mm 4.76” x
2.76” x
4.73”
Vibration (Betrieb)
-
Stoßtest (Betrieb)
-
Betriebstemperaturbereich
-25°C to +75°C
Lagertemperatur
-25°C to +85°C
Leistungsbegrenzung
> 70°C de-rate power by 5% / °C
Luftfeuchtigkeit Betrieb
5 to 95% RH (Non-Condensing)
Stoßtest (außer Betrieb)
IEC 60068-2-27, 30G (300m/S²) for a duration of 18ms, 1 time per direction, 2 times in total
Vibration (außer Betrieb)
IEC 60068-2-6, 10Hz to 500Hz @ 30m/S² (3G peak); 60 min per axis for all X, Y, Z direction
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
-
Einsatzhöhe
0 to 2,500 Meters (8,200 ft.)
Verschmutzungsgrad
2
Stoßtest (Betrieb)
-
Überspannungskategorie
-
Corrosion
-
Shock
-
Vibration
-
Akustisches Rauschen
-
Überspannung
Yes, 35Vdc Max (the maximum input voltage that will not cause damage to the unit)
Überlast/ Überstrom
> 120% of rated load current, Latch-off Mode
Übertemperatur
-
Kurzschluss
Yes, No damage to the unit, Latch-off Mode
Batterieverpolschutz
-
Schutzklasse
IP20
Schutz gegen Schock
Class I with Primary Earth connection
Eingangsverpolschutz
-
Batterieverpolschutz
-
Schutz falsche Batteriespannung
-
Tiefentladungsschutz
-
Überlast
-
Überstrom
-
Integrierte Sicherung
-
Schutz gegen unzureichende Eingangsspannung
-
MTBF
> 800,000 hrs. as per Telcordia SR-332 (I/P: 24Vdc, Standby Mode, Ta: 25°C)
Max. Lebensdauer
10 years (Standby Mode @ 40°C)
Safety Certificate
-
Elektrische Sicherheit
SIQ Bauart: EN 60950-1, EN 62368-1 UL/cUL recognized: UL 60950-1 and CSA C22.2 No. 60950-1 (File No. E191395), UL 62368-1 and CSA C22.2 No. 62368-1 (File No. E191395) CB scheme: IEC 60950-1, IEC 62368-1
CE
In conformance with EMC Directive 2014/30/EU and Low Voltage Directive 2014/35/EU
Medizinische Unbedenklichkeit
-
Galvanische Trennung
Input & Output / PE: 1.5KVac Signal / PE: 1.5KVac
Industrielle Steuerungen
UL/cUL listed: UL 508 and CSA C22.2 No. 107.1-01 (File No. E315355) CSA: CSA C22.2 No. 107.1-01 (File No. 181564)
Gefahrenbereich/ ATEX
-
II 3 G ATEX 2014/34/EU
-
Elektrische Ausrüstung an Maschinen
EN/BS EN 60204-1
Elektrische Ausrüstung zum Einsatz in Stromversorgungsanlagen
IEC/EN/BS EN 62477-1 / IEC 62103
Sicherheit Eingang Niederspannung
-
Maritim
-
Material und Teile
-
Isolationswiderstand
-
PE-Widerstand
-
UKCA
In conformance with Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 No. 1011 and The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 No. 1091
Certificates for Other Countries
-
BIS
-
KC
-
Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use
-
ITE Safety
-
SIL3
-
Emission
Generic Standards: CISPR 32, EN/BS EN 55032, EN/BS EN 55011, FCC Title 47: Class B
Störfestigkeit
Generic Standards: EN/BS EN 55024, EN/BS EN 61000-6-2
Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!
Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!
Abonnieren
Subscribe to DeltaPSU newsletter and be the first to know about our new product releases and industry knowledge. Read our Datenschutzerklärung.
Marketing Permissions*
DeltaPSU will use
the information you provide on this form to be in touch with you.
To unsubscribe, click the link in our newsletter. We will treat your data with respect.
We use cookies to provide the best user experience for those who visit our website. By using this website you agree to the placement of cookies and our Datenschutzerklärung. Accept