Dynamische Antwort (Über- & Unterschreiten der Betriebsspannung)
-
Anlauf mit kapazitiver Last
-
externe Steuerung (ein/aus)
-
Schutzeinrichtung
-
Spannungsabfall zwischen Eingang und Ausgang
-
Restwelligkeit/ PARD (20MHz)
-
Restwelligkeit
-
Max. Leistgung
-
Welligkeit & Rauschen
-
LED System Spannungsbereich im CC-Modus
-
Einschwingzeit
< 100ms
Power Boost Dauer
-
Power Boost Erholzeit
-
Spitzenleistung
-
Nominale Eingangsspannung
100 / 200 / 242Vac
Eingangsspannungsbereich
90-266Vac
Max. Eingangsspannung
-
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsfrequenz
47-63Hz
DC-Nenneingangsspannung
DC-Eingangsspannungsbereich
-
Eingangsstrom
1.20 A @100 Vac 0.60 A @200 Vac 0.50 A @242 Vac
Standby-Leistung
-
Effizienz bei 100 %
87.9% @100 Vac 91.3% @200 Vac 91.5% @242 Vac
Einschaltstrom
35A @ 100Vac and 80A @ 242Vac at cold start
Ladezeit
-
Leistungsfaktor bei 100%
> 0.9 @ full load
Kriechstrom
< 0.7mA
Nennstrom
-
Restwelligkeit
Meet JIS C 61000-3-2 Class C @ full load
Leistungsverlust
-
Efficiency @ 10% load
-
Input Voltage Phase
-
Gehäuseausführung
Aluminum
Anzeige
-
Kühlsystem
Convection
Eingangsklemme
-
Ausgangsklemme
-
Signalklemme
-
Geräuschschalldruckpegel (SPL)
< 24dBA, 30cm distance
Eingangs-/Ausgangsklemme
-
Signal
-
Montageschiene
-
Leitung
-
Schutz
-
Anschlussklemmen
-
Gewicht
0.81 kg (1.79 lb)
Abmessungen
240 x 60 x
34 mm 9.45” x
2.36” x
1.34”
Vibration (Betrieb)
-
Stoßtest (Betrieb)
-
Betriebstemperaturbereich
-40°C to +55°C
Lagertemperatur
-40°C to +85°C
Leistungsbegrenzung
-
Luftfeuchtigkeit Betrieb
10 to 90% RH (Non-Condensing)
Stoßtest (außer Betrieb)
-
Vibration (außer Betrieb)
5Hz to 10 Hz (1G); 30 min per axis for all X, Y, Z direction
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
5 to 95% RH (Non-Condensing)
Einsatzhöhe
-
Verschmutzungsgrad
-
Stoßtest (Betrieb)
-
Überspannungskategorie
-
Corrosion
-
Shock
-
Vibration
-
Akustisches Rauschen
-
Überspannung
Auto-Recovery when the fault is removed
Überlast/ Überstrom
Auto-Recovery when the fault is removed
Übertemperatur
Auto-Recovery when the fault is removed
Kurzschluss
Auto-Recovery when the fault is removed
Batterieverpolschutz
-
Schutzklasse
IP67
Schutz gegen Schock
-
Eingangsverpolschutz
-
Batterieverpolschutz
-
Schutz falsche Batteriespannung
-
Tiefentladungsschutz
-
Überlast
-
Überstrom
105-130% of full load
Integrierte Sicherung
-
Schutz gegen unzureichende Eingangsspannung
-
MTBF
500,000 hrs.@ 40°C ambient temperature as per Telcordia SR-332
Max. Lebensdauer
50,000 hrs.@ lifetime case temperature
Safety Certificate
-
Elektrische Sicherheit
PSE Clause 1, Interpretation on Ministerial Ordinance establishing Technical Requirements Appendix 8, Sec. 1, 2 (102) DC Power Supply Unit, Appendix 10 Sec. 5 & Appendix 4 of the Enforcement Regulations (AC Electric Appliances)
CE
-
Medizinische Unbedenklichkeit
-
Galvanische Trennung
Input to Output: 4,000 Vac Input to Case: 1,500 Vac Output to Case:500 Vac
Industrielle Steuerungen
-
Gefahrenbereich/ ATEX
-
II 3 G ATEX 2014/34/EU
-
Elektrische Ausrüstung an Maschinen
-
Elektrische Ausrüstung zum Einsatz in Stromversorgungsanlagen
-
Sicherheit Eingang Niederspannung
-
Maritim
-
Material und Teile
-
Isolationswiderstand
-
PE-Widerstand
-
UKCA
-
Certificates for Other Countries
-
BIS
-
KC
-
Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use
-
ITE Safety
-
SIL3
-
Emission
-
Störfestigkeit
-
Oberwellenstrom Emissionen
JIS C 61000-3-2 Class C @ 100 / 200 / 242Vac, full load condition
Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!
Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!
Abonnieren
Subscribe to DeltaPSU newsletter and be the first to know about our new product releases and industry knowledge. Read our Datenschutzerklärung.
Marketing Permissions*
DeltaPSU will use
the information you provide on this form to be in touch with you.
To unsubscribe, click the link in our newsletter. We will treat your data with respect.
We use cookies to provide the best user experience for those who visit our website. By using this website you agree to the placement of cookies and our Datenschutzerklärung. Accept